LTC3807

新規設計に推奨

出力電圧24Vが可能な低静止電流の同期整流式降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:4V~38V(絶対最大定格:40V)
  • 低い動作時IQ:50μA
  • 広い出力電圧範囲:(0.8V ≤ VOUT ≤ 24V)
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • 位相同期可能な周波数(75kHz~750kHz)
  • プログラム可能な固定周波数(50kHz~900kHz)
  • 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 電流制限値を選択可能
  • ドロップアウト電圧の非常に低い動作:デューティ・サイクル99%
  • 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
  • パワーグッド出力による電圧モニタ
  • 出力過電圧保護
  • 低いシャットダウン時IQ:14μA
  • 内蔵のLDOがVINまたはEXTVCCからゲート駆動回路に電力を供給
  • 起動時の電流フォールドバックなし
  • 3mm × 4mmの20ピン小型QFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3807
出力電圧24Vが可能な低静止電流の同期整流式降圧コントローラ
High Efficiency 12V/10A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3807

LTpowerCAD 4


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3807
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2221A

LTC3807EFE Demo Board | Synchronous Buck, 16V ≤ VIN ≤ 38V; VOUT = 12V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 2221A is a low quiescent current, synchronous buck converter featuring the LTC3807EFE. This demo board converts a 16V to 38V input voltage to a 12V at 15A output. The main features of this board include an internal LDO for gate drive power from VIN or EXTVCC, RUN and PGOOD pins, a mode selector that allows the converter to run in constant current mode (CCM), pulse-skipping or Burst Mode® operation, and selectable current limit. The DC2221A supports an adjustable output voltage, soft-start and tracking. The wide input voltage range of 16V to 38V is suitable for automotive and distributed DC power systems where low quiescent current is important.

DC2221A
LTC3807EFE Demo Board | Synchronous Buck, 16V ≤ VIN ≤ 38V; VOUT = 12V @ 15A
DC2221A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品