LTC3731H
製造中3フェーズ、600kHz同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.54
製品情報
- MOSFETドライバ内蔵の3フェーズ電流モード・コントローラ
- ±5%精度の出力電流マッチングにより、熱性能ならびにインダクタとMOSFETのサイズを最適化
- 最大140℃の温度範囲で±2%のVREF精度を実現
- 電源によるノイズを低減
- ±10%パワーグッド出力インジケータ
- フェーズあたり225kHz~680kHzのPLL固定周波数
- PWM、Stage Shedding™、またはBurst Mode®動作
- OPTI-LOOP®補償によりCOUTを最小化
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- 無効化オプション付きの短絡シャットダウン・タイマ
- 過電圧ソフトラッチ
- 調整可能な低電圧ロックアウト・スレッショルド
- 最大12フェーズ動作まで選択可能な出力
- 36ピン細型(0.209")SSOPおよび5mm×5mm QFNパッケージ
LTC3731Hは、フェーズロック可能な固定周波数アーキテクチャですべてNチャネルの外付けパワーMOSFET段をドライブする、PolyPhase®同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。LTC3731Hは最大140℃までの接合部温度での動作が定格されています。この3フェーズ・コントローラは、フェーズあたり最大680kHzの周波数で出力段を120°位相をずらしてドライブすることによって、入力と出力両方のフィルタ・コンデンサのRMS電流損失を最小限に抑えます。3フェーズ技法により、基本周波数を実効的に3倍し、過渡応答を改善すると同時に、高効率で容易な熱設計が可能なように最適化された周波数で各コントローラを動作させることができます。また、出力Stage Shedding動作、Burst Mode動作のいずれかを選択することにより、軽負荷時の効率を最適化できます。
高精度リファレンスにより、0.6V~6Vの出力電圧が可能です。電流フォールドバックによって、短絡時または過負荷時に外付けMOSFETを保護します。0℃~70℃定格バージョンと-40℃~85℃定格バージョンについては、LTC3731のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 車載および産業用電源
- 高出力電流DC/DC電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3731HG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC3731HG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC3731HUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3731HUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3731HG#PBF | 製造中 | |
| LTC3731HG#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3731HUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3731HUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3731
- LTC3731H
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。