LTC3721-1
製造中プッシュプルPWMコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.40
製品情報
- 高効率のプッシュプルPWM
- 1.5Aシンク、1Aソース出力ドライバ
- プッシュプル・デッドタイムを調整可能
- システム低電圧ロックアウトとヒステリシスを調整可能
- リーディングエッジ・ブランキングを調整可能
- 低い起動電流と消費電流
- 電流モード動作
- 1本の抵抗によるスロープ補償
- VCC UVLOと25mAシャント・レギュレータ
- 1MHzまでプログラム可能な固定周波数動作
- ソフトスタート、サイクルごとの電流制限、Hiccupモード短絡保護
- 5V/15mA低損失レギュレータ
- 16ピンSSOPおよび(4mm×4mm)QFNパッケージ
LTC3721-1は、コンパクトで高効率の絶縁型パワー・コンバータを実現するために必要なすべての制御および保護機能を提供する、プッシュプルPWMコントローラです。高集積により、設計の柔軟性を維持しながら、外付け部品数を最小限に抑えます。
強靭なプッシュプル出力段は発振周波数の半分の値でスイッチングを行います。デッドタイムは外付け抵抗を使用して個別にプログラムされます。UVLOプログラム入力は正確なシステム・ターンオンおよびターンオフ電圧を供給します。LTC3721-1はプログラム可能なスロープ補償とリーディングエッジ・ブランキングを備えたピーク電流モード制御を特長としています。
LTC3721-1は、非常に少ない動作および起動電流を特長としています。また信頼できる短絡および過熱保護機能を備えています。LTC3721-1は16ピンSSOPおよび(4mm×4mm)QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- テレコム、インフラストラクチャ電源システム
- 配電アーキテクチャ
- サーバ電源
- 高集積パワーモジュール
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3721EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3721EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3721EUF-1#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3721EUF-1#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3721EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3721EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3721EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3721EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3721EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3721EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3721-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3721-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める