LTC3620
製造中超低消費電力15mA同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品情報
- 高効率:最大95%
- 最大出力電流: 15mA
- 外部設定可能な初期値50kHzの内部周波数クランプにより、可聴ノイズを最小に抑制
- 消費電流: 18μA
- 入力電圧範囲: 2.9V~5.5V
- 低バッテリ検出
- 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- シャットダウン・モードでの消費電流: <1μA
- 2.8Vの低電圧ロックアウト
- 独自の低ノイズ制御アーキテクチャ
- パワーMOSFETを内蔵
- ショットキー・ダイオード不要
- ソフトスタート機能
- 2mm × 2mm 小型8ピンDFN パッケージ
LTC3620 は高効率同期整流式降圧レギュレータで、1セル・リチウムイオン・バッテリで駆動される非常に小さい実装面積の低消費電力アプリケーションに適しています。
内部同期スイッチにより、効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。また、0.6Vの帰還リファレンス電圧により、低出力電圧を容易に実現できます。LTC3620-1 オプションは1.1Vの出力を供給するように内部設定されています。
LTC3620は独自の可変周波数アーキテクチャを採用することにより、電力損失を最小限に抑え、高効率を達成します。スイッチング周波数は負荷電流に比例しますが、内部周波数クランプにより、軽負荷時の最小スイッチング周波数を可聴帯域内のノイズが最小になるように強制します。また、FMIN/MODEピンに外部クロックを印加することにより、ユーザーがこのクランプの周波数を設定できます。
バッテリ状態出力LOBATB は、入力電圧が3Vを下回っていることを知らせます。入力電圧が2.8Vを下回ると、バッテリの損傷を防ぐため、低電圧ロックアウト(UVLO)回路がデバイスをシャットダウンします。
LTC3620は高さの低い2mm × 2mm 8ピンDFN パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 補聴器
- ワイヤレス・ヘッドセット
- リチウムイオン電池アプリケーション
- ボタン電池の置換
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3620EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3620EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3620EDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3620EDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3620
- LTC3620-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3620に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める