LTC3561A
製造中1A、4MHz、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
製品情報
- 小型のコンデンサやインダクタを使用
- 高周波数動作:最大4MHz
- 低RDS(ON) の内部スイッチ:0.15Ω
- 高効率:最大96%
- セラミック・コンデンサで安定
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 短絡保護
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- 低シャットダウン電流:IQ≤1μA
- 低静止電流:330μA
- 出力電圧:0.8V ~5V
- VIN:2.5V ~5.5V
- 小型8ピン(3mm×3mm)DFN パッケージ
LTC3561Aは、固定周波数の同期整流式降圧DC/DCコンバータです。このデバイスは中規模電力アプリケーション向けで、2.5V ~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大4MHzの動作周波数を設定できます。これにより、高さ1mm以下の小型で安価なコンデンサやインダクタを使用可能です。出力電圧は、0.8V ~5.5Vの範囲で調整可能です。内蔵の同期パワー・スイッチにより、高効率を実現します。LTC3561Aは電流モード・アーキテクチャを採用し、外部補償機能を備えているので、広範囲の負荷および出力コンデンサに対して過渡応答を最適化できます。
バッテリの寿命を最大限に延ばすため、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETが常時オンになります(デューティ・サイクル100%)。シャットダウン時にデバイスに流れる電流は1μA未満です。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- 携帯電話
- ハンドヘルド計測器
- 基板実装電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3561AEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3561AEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3561AIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3561AIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3561
- LTC3561A
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3561
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3561Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める