LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3

新規設計に推奨

リチウムイオン・バッテリ・チャージャと2個の降圧レギュレータを搭載したマイクロパワーUSBパワーマネージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スタンバイ・モードの静止電流:10μA(全出力がオンの場合)
  • 入力電源(リチウムイオン/ポリマー・バッテリとUSB)間の継ぎ目のない遷移
  • 240mΩの理想ダイオードを内蔵
  • 出力電圧を調整可能なデュアル高効率降圧スイッチング・レギュレータ(IOUT:200mA)
  • システム・リセット付きのプッシュボタンによるオン/オフ制御
  • リセット時間:5秒(LTC3554/LTC3554-1)、14秒(LTC3554-2/LTC3554-3)
  • 機能の充実したリチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
  • 熱制限付きのプログラム可能な充電電流
  • バッテリ消耗時の瞬時オン動作
  • バッテリのフロート電圧:4.2V(LTC3554/LTC3554-2/LTC3554-3)、4.1V(LTC3554-1)
  • 3mm × 3mm × 0.75mmの20ピンQFNパッケージ
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
リチウムイオン・バッテリ・チャージャと2個の降圧レギュレータを搭載したマイクロパワーUSBパワーマネージャ
Battery Drain Current  vs Temperature Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942 製造中止 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1468A

LTC3554EPD Demo Board | Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger and Dual 200mA Buck Regulator

製品詳細

Demonstration Circuit DC1468A is a Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger and Two Synchronous Buck DC/DC Regulators, featuring the LTC3554. It features a USB input, a 500mA CC/CV Li-Ion linear charger, a dual synchronous buck (3.3V @ 200mA and 1.2V @ 200mA) and a push-button controller. Designed specifically for USB applications, the LTC3553 power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the selected input current limit.

DC1468A
LTC3554EPD Demo Board | Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger and Dual 200mA Buck Regulator
DC1468A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品