LTC3547B
製造中デュアル・モノリシック300mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品情報
- 高効率デュアル降圧出力:最大96%
- 出力電流:VIN=3Vで300mA/チャネル
- 2.25MHz固定周波数動作
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 低損失動作:100%デューティサイクル
- ショットキーダイオードが不要
- 内部補償により、あらゆるセラミック・コンデンサを使用可能
- チャネルごとに個別のソフトスタート機能を搭載
- 固定出力バージョンあり
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- 短絡保護機能
- 非常に低いシャットダウン電流:IQ<1μA
- 高さの低い(0.75mm)8ピン3mm×2mm DFNパッケージ
LTC3547Bは、小型3mm×2mm DFNパッケージのデュアル2.25MHz固定周波数同期整流式降圧DC/DCコンバータです。100%デューティサイクルにより、低損失動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延ばします。0.6Vの帰還リファレンス電圧により、低出力電圧が可能です。各レギュレータは300mAの出力電流を連続供給可能です。
入力電圧範囲が2.5V~5.5Vなので、リチウムイオン・ポリマーおよびUSB駆動アプリケーションに最適です。シャットダウン時の消費電流はわずか1μAです。
2.25MHzのスイッチング周波数が内部設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。また、ソフトスタート機能により、起動時の突入電流を低減します。すべての出力は内部補償されているので、セラミックコンデンサを使用できます。LTC3547Bは高さの低い(0.75mm)3mm×2mm DFNパッケージで供給されます。また、LTC3547Bには、内蔵の抵抗分割器を介して固定出力電圧が選択されるバージョンもあります(表2参照)。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・スチール・カメラ
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- 携帯メディア・プレーヤ
- PDA/パームトップPC
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3547BEDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3547BEDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3547BEDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3547BEDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3547BIDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3547BIDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3547
- LTC3547-1
- LTC3547B
- LTC3547B-1
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3547
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。