LTC3458L
新規設計に推奨出力切断機能付き1.7A、1.5MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.06
製品情報
- 高効率:最大95%
- 突入電流制限と出力切断
- プログラム可能な出力電圧:最大6V
- 入力電圧範囲:1.5V~6V
- プログラム可能/同期可能な固定周波数動作:最大1.5MHz
- プログラム可能な自動バーストモード動作
- ソフトスタート期間とピーク電流制限をプログラム可能な電流モード制御
- 0.2ΩのNチャネル・スイッチと0.3ΩのPチャネル・スイッチ
- 超低消費電流:スリープ・モードで12μA、シャットダウン・モードで< 1μA
- 熱特性が改善された12ピン4mm×3mm DFNパッケージ
LTC3458Lは、真の出力切断と突入電流制限を搭載した高効率、電流モード、固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。LTC3458Lは最大6V出力定格で、0.2ΩNチャネルMOSFETと0.3ΩPチャネルMOSFET同期整流器を内蔵しています。LTC3458Lはバッテリ駆動アプリケーションに適し、出力電圧、スイッチング周波数、ループ補償をプログラム可能です。発振周波数は最大1.5MHzまで設定可能ですが、外部クロックに同期も可能です。
バーストモード動作時の消費電流はわずか12μAで、携帯アプリケーションのバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。バーストモード電流のスレッショルド、ピーク電流制限、ソフトスタートは外部設定可能です。この他に、1μA以下のシャットダウン電流、アンチリンギング制御、熱制限などの機能を搭載しています。LTC3458Lは高さの低い(0.75mm)4mm×3mm 12ピンDFNパッケージで供給されます。
| Vout Range | Switch Current | |
| LTC3458 | 2.0V to 7.5V | 1.4A |
| LTC3458L | 2.0V to 6.0V | 1.7A |
アプリケーション
- Point-of-Loadレギュレータ
- USB VBUS電源
- 携帯GPS
- MP3プレーヤ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3458LEDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3458LEDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3458
- LTC3458L
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3458Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める