LTC3446
製造中デュアルVLDOレギュレータ付きモノリシック降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.20
製品情報
- 単一入力電源からの高効率トリプル降圧出力
- メインの降圧出力を供給し、2個の300mA VLDO™リニア・レギュレータに給電する1A同期整流式降圧レギュレータ
- 400mVの低い出力電圧(VLDO出力)
- パワーグッド出力
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 供給源ごとに独立したソフトスタート機能を装備
- 供給源ごとに独立したイネーブル・ピンを装備
- 全出力イネーブル時の無負荷での低消費電流:140μA(標準)
- 固定周波数電流モード動作
- 2.25MHzのスイッチング周波数により、小型インダクタを使用
- 無効化可能な自動Burst Mode®動作により、軽負荷で高効率を達成
- ±1.5%のリファレンス精度
- 熱保護機能
- 熱特性が改善された4mm×3mm 14ピンDFNパッケージ
LTC3446は同期整流式降圧DC/DCコンバータと2個のVLDO(very low dropout)リニア・レギュレータを組み合わせることにより、1つの入力電圧から最大3つの降圧出力電圧を供給することができます。入力電圧範囲はリチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適なだけでなく、5Vまたは3.3Vレールから低電圧ロジックに電力供給するのにも最適です。出力電圧はVLDOレギュレータが最小0.4V、降圧レギュレータが最小0.8Vです。
1A同期整流式降圧コンバータは標準85%という高い効率でメイン出力を供給します。メイン出力で駆動可能な2個の300mA VLDOレギュレータは、2つのさらに低い出力電圧を供給できます。内蔵の電源モニタはパワーグッド表示を行います。
降圧コンバータは2.25MHzでスイッチングを行い、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。固定周波数電流モード動作により、出力スペクトルを制御し、高速過渡応答を実現します。モード選択ピンにより、自動Burst Mode動作をイネーブルして軽負荷で高効率を達成するか、ディスエーブルして非常に軽い負荷まで低ノイズ動作を行うかを選択できます。2個のVLDOレギュレータは1mFの小型セラミック出力コンデンサで安定します。
アプリケーション
- 低消費電力ハンドセット機器
- デジタルロジック、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、CPU向けの低電圧および複数電圧電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3446EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3446EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3446IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3446IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3446EDE#PBF | 製造中 | |
| LTC3446EDE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3446IDE#PBF | 製造中 | |
| LTC3446IDE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3446
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3446に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める