LTC3424

最終販売

低出力電圧、3MHzマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •   1.5V~5.5Vの可変出力電圧
  •   同期整流:最大95%の効率
  •   スイッチ電流:1A(LTC3423)
    :2A(LTC3424)
  •   最大3MHzの固定周波数動作
  •   広い入力範囲:0.5V~5.5V(動作時)
  •   非常に低い消費電流:38μA(バーストモード動作)
  •   外付けショットキー・ダイオードが不要
  •   同期可能なスイッチング周波数
  •   バーストモード・イネーブル制御
  •   OPTI-LOOP補償
  •   非常に低いシャットダウン電流:1μA未満
  •   小型の10ピンMSOPパッケージ
LTC3424
低出力電圧、3MHzマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ
1-Cell to 1.8V at 600mA Step-Up Converter Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3424
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC516A-B

LTC3424EMS Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 1.6V, VOUT = 1.8V @ 600mA

製品詳細

Demonstration circuit 516A-B is a low output voltage, synchronous boost converter featuring the LTC3424. The LTC3424 is ideal for applications that require an output voltage between 1.5V to 2.6V from a single alkaline or NiCd/NiMH cell. A bias voltage (VDD) of 2.7V to 5.5V is required to power the internal circuitry. The input voltage (VIN) range is 1V to 1.6V, but once up and running, the device can operate with an input voltage as low as 0.5V. The output voltage is set at 1.8V. For a 1V minimum battery voltage, the LTC3424 can provide 600mA.

DC516A-B
LTC3424EMS Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 1.6V, VOUT = 1.8V @ 600mA
DC516A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3424に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品