LTC3422
製造中出力切断機能付き、1.5A、3MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.56
製品情報
- リチウムイオン~5Vまでのアプリケーション向け、700mAの連続出力電流/1Aのパルス出力電流
- 同期整流:最大96%の効率
- 真の出力切断
- 突入電流制限
- 調整可能な自動バーストモード動作
- 100kHz~3MHzの低ノイズ、固定周波数動作
- 0.5V~4.5Vの入力範囲
- 2.25V~5.25Vの可変出力電圧
- 1V起動を保証
- プログラム可能なソフトスタート
- 同期可能な発振器
- 低消費電流:25μA
- 1μA以下のシャットダウン電流
- アンチリンギング制御
- 熱特性が改善された小型(3mm×3mm×0.75mm)10ピンDFNパッケージ
LTC3422は、高効率、電流モード、固定周波数の昇圧DC/DCコンバータで、真の出力切断機能と突入電流制限機能を備えています。 このデバイスは1Vの入力電圧での起動が保証されています。また、0.20ΩのNチャネルMOSFETスイッチと0.24ΩのPチャネルMOSFET同期整流器を内蔵しています。LTC3422は外付けの受動素子を使用して、出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、バーストモード・スレッショルド、ループ補償を容易にプログラム可能です。
消費電流はバーストモード動作時わずか25μAで、携帯アプリケーションでバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。発振周波数は最大3MHzまでの範囲でプログラム可能ですが、SYNCピンに印加される外部クロックに同期することも可能です。
この他に、1μAシャットダウン、短絡保護、アンチリンギング制御、サーマルシャットダウン、電流制限などの機能を搭載しています。LTC3422は(3mm×3mm×0.75mm)10ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ワイヤレス・ハンドセット
- ハンドヘルド・コンピュータ
- GPSレシーバ
- MP3プレーヤ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3422EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3422EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3422
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3422に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める