LTC3206

製造中

I2CマルチディスプレイLEDコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 昇圧/直接接続フラクショナル・チャージ・ポンプにより、最大92%の効率を達成
  • 最大400mAの連続出力電流
  • メイン・ディスプレイ用1~6 LED、サブ・ディスプレイ用1~4 LED、RGB LEDディスプレイ向けに電流と調光を個別に制御
  • 2線I2C™シリアル・インターフェイスを使用してLED電流をプログラム可能
  • 1%のLED電流マッチング
  • 低ノイズ固定周波数動作
  • 最小の部品数
  • 自動ソフトスタートにより、突入電流を制限
  • 16の指数間隔調光状態により、メインおよびサブ・ディスプレイ向けに128:1の輝度範囲を提供
  • RGBディスプレイ向けに最大4096色の組み合わせが可能
  • 低い動作電流:IVIN = 180μA
  • 高さの低い小型の24ピン(4mm×4mm×0.75mm)QFNパッケージ
LTC3206
I2CマルチディスプレイLEDコントローラ
5-LED Main Display Efficiency vs Input Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
レベル変換器 & バッファ 2
LTC4311 製造中 低電圧I2C/SMBusアクセラレータ
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC749A

LTC3206EUF | I2C Multidisplay LED Controller, VIN = 2.7V - 4.5V (Requires DC590 Controller)

製品詳細

DC749A: Demo Board for the LTC3206 I2C Multidisplay LED Controller.


 


DC749A
LTC3206EUF | I2C Multidisplay LED Controller, VIN = 2.7V - 4.5V (Requires DC590 Controller)
DC749A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品