LTC2615
最終販売16ピンSSOPパッケージのオクタル16/14/12ビット・レール・トゥ・レールDAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.37
製品情報
- 最小のピン互換オクタルDAC
- LTC2605:16ビット
- LTC2615:14ビット
- LTC2625:12ビット
- 全温度範囲で単調性を保証
- 400kHz I2Cインターフェイス
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 低消費電力動作:250μA/DAC(3V電源時)
- 1μA(最大)の個別チャネル・パワーダウン
- 非常に小さいDAC間クロストーク:10μV 以下
- 高いレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA(最小)
- ダブルバッファ・デジタル入力
- 27のアドレスを選択可能
- LTC2605/LTC2615/LTC2625:ゼロスケールにパワーオン・リセット
- LTC2605-1/LTC2615-1/LTC2625-1:ミッドスケールにパワーオン・リセット
- 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC2605/LTC2615/LTC2625はオクタル16、14、12ビット、2.7V~5.5V動作、レール・トゥ・レール電圧出力DACで、16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。これらのデバイスは高性能出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
これらのデバイスは、16および14ビットDACとして非常に高いボード実装密度で、単一電源、複数の電圧出力で、出力ドライブ、クロストーク、ロード・レギュレーションなど優れた性能を誇ります。
これらのデバイスは2線I2C互換シリアル・インターフェイスを使用し、標準モード(最大100MHzのクロックレート)と高速モード(最大400MHzのクロックレート)のいずれでも動作します。
LTC2605/LTC2615/LTC2625はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動時の出力電圧はゼロスケールから10mV以内で、起動後はゼロスケールにとどまり、それを有効な書き込み、更新が発生するまで維持します。LTC2605-1/LTC2615-1/LTC2625-1はパワーオン・リセット回路によってミッドスケールにリセットされます。有効な書き込みと更新が発生するまで、電圧出力はミッドスケールに維持されます。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御、産業用オートメーション
- 計測
- 自動試験装置
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2615CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2615CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2615CGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2615CGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2615IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2615IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2615IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2615IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2615CGN#PBF | ||
| LTC2615CGN#TRPBF | ||
| LTC2615CGN-1#PBF | ||
| LTC2615CGN-1#TRPBF | ||
| LTC2615IGN#PBF | ||
| LTC2615IGN#TRPBF | ||
| LTC2615IGN-1#PBF | ||
| LTC2615IGN-1#TRPBF | ||
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2615CGN#PBF | ||
| LTC2615CGN#TRPBF | ||
| LTC2615CGN-1#PBF | ||
| LTC2615CGN-1#TRPBF | ||
| LTC2615IGN#PBF | ||
| LTC2615IGN#TRPBF | ||
| LTC2615IGN-1#PBF | ||
| LTC2615IGN-1#TRPBF | ||
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2615CGN#PBF | ||
| LTC2615CGN#TRPBF | ||
| LTC2615CGN-1#PBF | ||
| LTC2615CGN-1#TRPBF | ||
| LTC2615IGN#PBF | ||
| LTC2615IGN#TRPBF | ||
| LTC2615IGN-1#PBF | ||
| LTC2615IGN-1#TRPBF | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| LTC2615CGN#PBF | ||
| LTC2615CGN#TRPBF | ||
| LTC2615CGN-1#PBF | ||
| LTC2615CGN-1#TRPBF | ||
| LTC2615IGN#PBF | ||
| LTC2615IGN#TRPBF | ||
| LTC2615IGN-1#PBF | ||
| LTC2615IGN-1#TRPBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool