LTC2451
製造中I2Cインターフェース付きの超小型、差動16ビットΔΣ ADC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.41
製品情報
- GND~VCCのシングルエンド入力範囲
- RMSノイズ:0.02LSB
- INLが2LSB、ミッシングコードなし
- オフセット誤差:1LSB
- フルスケール誤差:4LSB
- 設定可能な1秒あたり変換回数:30または60
- 多重化アプリケーションに対応する単一変換セトリング時間
- 自動シャットダウン付き1サイクル動作
- 消費電流:400μA
- スリープ電流:0.2μA
- 内部発振器 ― 外付け部品不要
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- 2線I2Cインターフェース
- 超小型(3mm×2mm)DFNまたはTSOT-23パッケージ
LTC2451は超小型の16ビット・アナログ-デジタル・コンバータです。LTC2451は2.7V~5.5V単一電源を使用し、シングルエンドのアナログ入力電圧を受け入れ、I2Cインターフェースを介して通信します。このADCは、8ピン(3mm×2mm)DFNパッケージで供給されます。このデバイスは外付け部品を必要としない発振器を内蔵しています。コンバータ・コアとしてデルタシグマ変調器を使用し、多重化アプリケーション向けに単一サイクル・セトリング時間を実現します。LTC2451は、従来のデルタシグマ・コンバータと比べて平均入力サンプリング電流が数桁少ない独自の入力サンプリング手法を採用しています。
LTC2451は1秒当たり最大60回の変換が可能で、この非常に大きなオーバーサンプリング率により、アンチエリアシングの要件が大幅に緩和されています。30Hzモードでは、LTC2451はユーザからは見えない連続的な内部オフセット較正アルゴリズムを採用しているので、時間の経過および動作温度範囲において高精度が保証されます。このコンバータはREF+およびREF-の外部ピンを装備し、入力電圧範囲はVREF-からVREF+までです。VREF+=VCCでVREF-=GNDの場合、入力電圧範囲はGND~VCCになる可能性があります。
1回の変換の後、LTC2451は自動的にスリープモードになり、消費電流が0.2μA以下に減少します。ユーザが毎秒1回ADCを読み出す場合、LTC2451が2.7Vの電源から消費するのは平均50μW以下です。
アプリケーション
- システム・モニタ
- 環境モニタ
- 直接温度測定
- 計測
- 産業用プロセス制御
- データ収集
- 組込みADCのアップグレード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2451CDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2451CDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2451CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2451CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2451IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2451IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2451ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2451ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
| レベル変換器 & バッファ 1 | ||
| LTC4317 | 製造中 | デュアルI2C/SMBusアドレス変換器 |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| 監視回路 & リセットIC 1 | ||
| LTC2934 | 製造中 | パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| LT6660 | 製造中 | 2mm×2mm DFNパッケージの小型マイクロパワー高精度シリーズ・リファレンス |