LTC1923
製造中高効率な熱電冷却器コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.22
Viewing:
製品情報
- 高効率で低ノイズのトポロジ
- 調整可能な出力スルーレートにより、EMIを低減
- フルブリッジ・コントローラで双方向電流を制御
- 調整可能なPulse-by-Pulse双方向TEC電流制限
- サーミスタのオープン/短絡を表示
- TEC電圧クランプ
- TEC電流、電圧、加熱/冷却状態出力
- 低電流シャットダウン:IQ=10μA
- 調整/同期可能な発振周波数により、フィルタ部品のサイズとシステム・ノイズを低減
- 2.5Vリファレンス電圧出力
LTC1923は、片方向または双方向ドライブ回路を必要とする熱電冷却器(TEC)または加熱器アプリケーション向けに設計されたPWMです。LTC1923は必要なすべての制御回路と2組のコンプリメンタリ出力ドライバを搭載し、フルブリッジをドライブすることにより、TECに双方向電流を流す効率的な方法を提供します。数個の外付け部品を追加するだけで、レーザ・ダイオード・システムの温度を安定化する高精度な温度制御ループを容易に構成可能です。LTC1923を使用することにより、0.1℃の標準温度設定値精度を達成できます。さらに、計装アンプの前段を追加すると、設定値の安定度はほぼ0.01℃になります。
LTC1923は調整可能なパルス毎の加熱および冷却電流制限機能を個別に搭載し、電流ソフトスタート機能によって起動を制御し、出力スルーレートを制御してシステム・ノイズを低減します。また、差動電流センスおよび電圧アンプ、ならびに多くの補助回路により、レーザを保護し、冗長システムをモニタします。LTC1923は28ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- レーザ・ベースの光ファイバ・リンク
- 医療機器
- CPU温度レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1923EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1923EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1923EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC1923EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1923EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1923EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1923EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1923EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC1923EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC1923EUH#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC1923EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC1923EUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。