LTC1909-8
製造中SMBusプログラミング、広動作範囲、No RSENSE™降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.98
製品情報
- SMBus/I2C™でプログラム可能な出力電圧:1.3V~3.5V
- センス抵抗が不要
- 200kHzで2%~90%のデューティ・サイクル
- tON(MIN) ≤ 100ns
- 真の電流モード制御
- セラミックCOUTで安定
- パワーグッド出力電圧モニタと50μsタイマ
- 広いVIN範囲:4V~36V (最大定格)
- 高精度抵抗分割器とリファレンスにより、全温度範囲で±1.35%の出力電圧精度を達成
- スイッチング周波数と電流制限を調整可能
- 強制連続制御ピン
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- 短絡シャットダウン・タイマ(オプション)
- 28ピンSSOPパッケージ
LTC1909-8は、出力電圧をデジタルでプログラム可能な同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。出力電圧は2線SMBus/I2C インターフェイスを介して内部レジスタにプログラムされた2つの5ビット設定の1つによって選択されます。このインターフェイスは無効な出力電圧を防ぐ保護機能を備え、マイクロプロセッサでレギュレータをオン/オフ可能です。谷部電流制御により、センス抵抗なしで非常に低いデューティ・サイクルを実現できます。動作周波数は外部抵抗で選択され、VINとVOUTのバリエーションに対して補償されています。
不連続モード動作により、軽負荷時に高い効率が得られます。強制連続制御ピンはノイズとRF干渉を低減し、メイン出力が軽負荷のときに不連続モード動作をディスエーブルにすることによって、2次巻線の安定化を補うことができます。
内部フォールド・バック電流制限、出力過電圧コンパレータ、オプションの短絡シャットダウン・タイマによって、フォールト保護が提供されています。
LTC1909-8は28ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- DSP、ASIC、FPGA、CPU用電源
- 電圧マージニング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1909-8EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1909-8EG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1909-8EG#PBF | 製造中 | |
| LTC1909-8EG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1909-8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める