LTC1879
製造中消費電流15μAの1.2A同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.00
製品情報
- 高効率:最大95%
- 低消費電流:無負荷時わずか15μA
- 550kHzの固定周波数動作
- 入力電圧範囲:2.65V~10V
- 0.8V~VINのVOUT、最大1.2AのIOUT
- 真のPLL周波数ロック:350kHz~750kHz
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- バーストモード動作またはパルス・スキップ動作
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- シャットダウン時の消費電流:1μA以下
- ±2%の出力電圧精度
- 過電流および熱保護機能
- 16ピンSSOPパッケージで供給
LTC1879は、固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。動作時の消費電流は無負荷でわずか15μA、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。 入力電源電圧範囲が2.65V~10VのLTC1879は、1または2セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。 また、100%デューティ・サイクルによって低損失動作が可能なので、携帯機器のバッテリ寿命を延ばすことができます。
スイッチング周波数は550kHzに内部設定されており、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。ノイズに敏感なアプリケーションに対応するため、350kHz~750kHzに外部同期可能です。同期時またはSYNC/MODEピンが'L'の場合、バーストモード動作は禁止されます。
内蔵の同期整流スイッチによって効率が向上し、外付けショットキー・ダイオードが不要です。0.8V帰還リファレンス電圧を使用して、低出力電圧を容易にサポートできます。 LTC1879は16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1879EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1879EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1879EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1879EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1879EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1879EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1879EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1879EGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1879
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1879に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める