LTC1689
製造中100Mbps RS485 ホットスワップ可能クワッド・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.96
Viewing:
製品情報
- 超高速:100Mbps
- 保証伝播遅延:全温度範囲で8ns±4ns
- 低いチャネル間スキュー:500ps(標準)
- ホットスワップが可能
- VDD = 3Vで50Mbps動作
- 低いtPLH/tPHLスキュー:500ps(標準)
- 3ステートまたは電源オフ時にドライバ出力はハイ・インピーダンスを維持
- 短絡保護:無限短絡での出力電流:3mA(標準)
- サーマル・シャットダウン保護
- 5Vまたは3Vの単一電源動作
- LTC486/LTC487とピン互換
LTC1688/LTC1689は、最大100Mbpsのデータ速度で動作可能な超高速差動バス/ライン・ドライバです。全動作温度範囲にわたって8ns±4nsの伝播遅延が保証されています。これらのデバイスはRS485の全同相範囲(-7V~12V)で動作し、RS422の要件も満たしています。
ドライバ出力はホットスワップが可能で、ボードの抜き差し時にバックプレーン・データの完全性を維持します。ドライバは3ステート出力なので、全同相範囲(-7V~12V)でハイ・インピーダンス状態が維持されます。出力は起動時および電源オフ時にもハイ・インピーダンス状態のままです。短絡機能によってバスの衝突を検出し、ドライバ出力電流をかなり低減します。サーマル・シャットダウン回路は、過度の電力消費を防止します。
LT1688は、4つのドライバすべてを同時にイネーブルできます。また、LT1689は、2つのドライバを同時にイネーブルできます。
LTC1688/LTC1689は5Vまたは3Vの単一電源で動作し、消費電流はわずか9mAです。
アプリケーション
- 高速RS485ツイスト・ペア・ドライバ
- 高速バックプレーン・ドライバ
- コンプリメンタリ・クロック・ドライバ
- STS-1/OC-1データ・ドライバ
- SCSIドライバ
ドキュメント
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1689CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1689CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1689IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1689IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1689CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1689CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1689IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1689IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1689CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1689CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1689IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1689IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1689CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1689CS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1689IS#PBF | 製造中 | |
| LTC1689IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。