LTC1657
製造中パラレル16ビット・レール・トゥ・レール、マイクロパワーDAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.54
製品情報
- 全温度範囲で16ビットの単調性
- グリッチ低減レール・トゥ・レール電圧出力:8nV・s
- ICC:650μA (標準)
- 最大DNL誤差:±1LSB
- セトリング・タイム:±1LSBまで20μs
- 内部リファレンス:
- 2.048V(LTC1657)
- 1.25V(LTC1657L)
- 0Vへのパワーオン・リセット搭載
- 非同期CLRピン
- 利得1または2に構成可能な出力バッファ
- パラレル16ビットまたは2バイトのダブル・バッファ付きインターフェイス
- 28ピン細型SSOPパッケージ
- 乗算機能
LTC1657/LTC1657Lは、28ピンSSOPまたはPDIPパッケージの完全な単一電源、レール・トゥ・レール電圧出力、 16ビット・デジタル-アナログ・コンバータ(DAC)です。これらのデバイスはレール・トゥ・レール出力バッファ・アンプ、リファレンス、ダブル・バッファ付きパラレル・デジタル・インターフェイスを内蔵しています。
LTC1657/LTC1657Lは、外部リファレンスによってドライブ可能な個別のリファレンス入力ピンを装備しています。フルスケール出力は、X1/X2ピンの接続方法に応じて、リファレンス電圧の1倍または2倍にすることが可能です。LTC1657は4.5V~5.5Vの電源で動作し、2.048Vのリファレンスを内蔵しています。LTC1657Lは2.7V~5.5Vの電源で動作し、1.25Vのリファレンスを内蔵しています。
LTC1657/LTC1657Lはリニアテクノロジーの12ビットVOUT DACファミリLTC1450/LTC1450Lとピン互換で、容易にアップグレード可能です。LTC1657/LTC1657Lは28ピンSSOPパッケージに収容された唯一のバッファ付き16ビット・パラレルDACで、リファレンスを内蔵することによってスタンドアロン動作が可能になっています。
アプリケーション
- 計測
- デジタル較正
- 産業用プロセス制御
- 自動テスト装置
- 通信テスト装置
ドキュメント
製品セレクタ・カード 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1657CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1657CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1657IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1657IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1657LCGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1657LCGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1657LIGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1657LIGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1657CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1657CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1657IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1657IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1657LCGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1657LCGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1657LIGN#PBF | 製造中 | |
| LTC1657LIGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。