LTC1428-50
製造中マイクロパワー8ビット電流シンク出力D/Aコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.67
製品情報
- 25℃での高精度フルスケールDAC出力電流:50μA±3%
- 広いDC対応出力電圧:2V~10V
- 広い電源電圧範囲:VCCが3V以上6.5V以下
- シャットダウン時の消費電流:0.2μA
- 低消費電流:130μA
- 8ピンSOパッケージで供給
-
トリップル・モード™ インタフェース
- 標準3線モード
- 1線パルス・モード・インタフェース:インクリメント専用モード
- 2線パルス・モード・インタフェース:インクリメント/デクリメント
- 3線モードで8ビットDAC値をリードバック可能
- 電源投入時DAC出力を中間レンジに設定
- シャットダウン時にもDAC設定を保持
LTC1428-50は出力範囲が0μA~50μAのマイクロパワー8ビット電流シンク出力D/Aコンバータ(DAC)です。3.3Vまたは5Vシステムでは、 DAC IOUT ピンを2V~10Vにバイアスすることができます。消費電流はわずか130μAです。シャットダウン・モードでは消費電流が0.2μAに低下します。
LTC1428-50は、標準3線シリアル・モードと2種類のパルス・モードの3つのインタフェース・モードから 1つを使用して、外部回路と通信を行うことができます。電源投入時に内部カウンタは10000000Bにリセットされ、 DAC出力は中間レンジに設定され、チップはCSの信号レベルに応じて3線モードまたはパルス・モードに構成されます。
3線モードではシステムMPUはLTC1428-50との間で8ビット・データをシリアル転送できます。パルス・モードではDIN信号レベルに基づいて、DAC出力の上位6ビットが、インクリメント専用(1線インタフェース)またはインクリメント/デクリメント(2線インタフェース)動作としてプログラムされます。インクリメント専用モードでは、カウンタがフルスケールを超えて増えると、カウンタはロールオーバし、DACをゼロに設定します。インクリメント/デクリメント・モードでは、カウンタはフルスケールでインクリメントを停止し、ゼロ・スケールでデクリメントを停止するので、カウンタはロールオーバしません。
LTC1428-50は8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- LCDコントラスト制御
- バックライト輝度制御
- 電源電圧調整
- バッテリ・チャージャ電圧/電流調整
- GaAsFET バイアス調整
- トリマ・ポットの代替え
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1428CS8-50#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1428CS8-50#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1428CS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1428CS8-50#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1428CS8-50#PBF | 製造中 | |
| LTC1428CS8-50#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1428-50に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める