LTC1384
製造中5V 低消費電力2ドライバ/2レシーバ RS232トランシーバ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.70
Viewing:
製品情報
- 単一5V電源動作
- 低消費電流: ICC=220μA
- シャットダウン時に消費電流
2個のレシーバがアクティブ: ICC=35μA - 静電耐量: ±10kV以上
- 小容量外部コンデンサを使用: 0.1μF
- 120kボーで動作可能
- 出力に過電圧を与えても電源に逆電流が生じない
- RS232 I/Oラインは損傷することなく±25Vまでドライブ可能
- LT1180Aとピン・コンパチブル
LTC®1384は超低消費電力の2ドライバ/2レシーバRS232トランシーバで、単一5V電源で動作します。チャージポンプには、4個の小型0.1μFコンデンサしか必要ありません。
トランシーバはノーマル・モードとシャットダウン・モードのいずれかで動作します。ノーマル・モードでは、ドライバ出力が無負荷のときの消費電流はわずか220μAです。シャットダウン・モードでは、チャージポンプがターンオフし、ドライバ出力が3ステートになりますが、両方のレシーバともアクティブになったままで、消費電流ICCは35μAに低下します。レシーバ出力はレシーバ・イネーブル(RX EN)ピンを使用すれば、いつでも3ステート状態にすることができます。
LT1384はRS232のすべてのデータ速度および過電圧仕様に完全に準拠しています。トランシーバは2500pF、3kΩ負荷接続時に最大120kボーで動作可能です。ドライバ出力およびレシーバ入力は、損傷することなく±25Vにすることができ、±10kVのESDに対して保護されています。
Applications
- ノートブック・コンピュータ
- パームトップ・コンピュータ
ドキュメント
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1384CG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384CG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384CN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1384CSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1384CSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1384IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384IG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1384IN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1384ISW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1384ISW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1384CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1384CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1384IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1384IG#TRPBF | 製造中 | |
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1384CN#PBF | 製造中 | |
| LTC1384IN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1384CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1384CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1384ISW#PBF | 製造中 | |
| LTC1384ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2882 | 製造中 | デュアル絶縁型RS232 μModuleトランシーバ + 電源 |