LT7184S
新規設計に推奨9A、16Vのデュアル・チャンネルPolyPhase降圧Silent Switcher 2(デジタル・パワー・システム・マネージメント機能付き)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.82
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ:コンパクトで効率的な低EMIソリューションを実現
- PMBus/I2Cシリアル・インターフェース
- 遠隔測定リードバック:VOUT、IOUT、VIN、ダイ温度、フォルト
- 電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ストップ、シーケンシング、UV/OV、位相、周波数(最大4MHz)、ループ補償を設定可能
- フォルト・イベント・ログ機能を備えたEEPROMを内蔵
- 設定抵抗によって重要パラメータを設定し、プログラムを行うことなくデバイスを動作させることが可能
- 0.6V~1.375Vでの出力電圧精度:全温度範囲で±0.25%
- 最大8相でのPolyPhase®負荷分担
- 広いVIN範囲:最小2.9V、または1.5V(最大16VのEXTVCC使用時)
- 1MHz、12VIN~3.3VOUTで94%以上のピーク効率
- VOUT範囲:0.4V~5.5V(最大85% x VIN)
- VOUTの差動リモート検出
- 外部周波数同期
- 36ピン(4mm × 5mm)LQFNパッケージ
LT7184Sはデュアル出力のモノリシックPolyPhase DC/DC同期整流式降圧レギュレータであり、両方のチャンネルから最大7Aの連続電流を同時に供給可能で、どちらのチャンネルも-8A~+9Aの負荷に対応できます。LT7184Sは第2世代のSilent Switcher®アーキテクチャを特長とし、スイッチング・エッジを高速かつクリーンなものにしてオーバーシュートを小さくするVINバイパス・コンデンサを内蔵しており、高スイッチング周波数と高効率を実現しながら、電磁干渉(EMI)放射を最小限に抑えます。I2CベースのPMBus 1.3準拠シリアル・インターフェースにより、デバイス機能の制御が可能になり、システム・モニタリング用のテレメトリ情報を提供できます。LT7184Sでは、LTpowerPlay®グラフィカル・ユーザ・インターフェース・ツールを使用できます。出力電圧、周波数、位相、デバイス・アドレスは抵抗を使って設定できるため、プログラムを行うことなくデバイスを動作させることが可能です。設定内容は、シリアル・インターフェースを介してEEPROMに書き込んだり、保存したりすることもできます。最小オン時間が25ns(代表値)のオン時間制御式谷電流モード制御アーキテクチャが、低出力電圧時の高スイッチング周波数動作を可能にし、優れた過渡応答を実現すると共に、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えます。
アプリケーション
- 通信、ストレージ、産業用システム
- データ・センターおよびソリッドステート駆動の電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT7184SRV#PBF | 36-Lead LQFN Package (4mm × 5mm × 0.95mm) | ||
| LT7184SRV#TRPBF | 36-Lead LQFN Package (4mm × 5mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
LT7184Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める