LT3988
製造中デュアル60Vモノリシック1A降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.54
製品情報
- 広い入力電圧範囲:
- 4.1V~60Vで動作
- 過電圧ロックアウトにより、80Vの過渡電圧までデバイスを保護
- パワー・スイッチを内蔵した1A出力スイッチング・レギュレータ2回路入り
- 短絡に対する耐性が高い
- 調整可能な250kHz~2.5MHzのスイッチング周波数、全範囲にわたって同期可能
- 昇圧ダイオード内蔵
- ループ補償回路内蔵
- 逆位相スイッチングによりリップルを低減
- 低シャットダウンIQ (<2μA)
- 小型のインダクタおよびセラミック・コンデンサを使用
- 熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージ
LT3988は、最大60V(過渡状態では80V)の2つの入力電圧を入力できるデュアル電流モード降圧DC/DCコンバータで、異なる複数の電源から駆動することや、カスケード接続することが可能です。ダイには高効率のスイッチの他に、昇圧ダイオードやループ補償回路も内蔵されています。2つのコンバータとも1A出力を発生する能力を備え、最大2.5MHzに設定可能な1つの発振器に同期し、逆位相で動作して入力リップル電流を低減します。
スイッチング周波数は1本の外付け抵抗で設定され、250kHz~2.5MHzの範囲が得られますが、クロック信号をSYNCピンに入力することもできます。LT3988はスイッチング周波数が高いので、小型のインダクタやコンデンサを使用して、非常に小型のデュアル出力電源を実現できます。スイッチング周波数が固定なので、低インピーダンスのセラミック・コンデンサと組み合わせることにより、出力リップルを低く抑えて予想の範囲内にすることができます。電流モードのPWMアーキテクチャにより、サイクルごとの電流制限機能を備えた高速トランジェント応答が得られます。さらに、ダイオード電流の検出とサーマル・シャットダウンにより、保護機能が強化されています。
LT3988は、熱抵抗を下げるための背面パッド付き16ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 事業用車両バッテリのレギュレーション
- 産業用電源
- 分散型電源のレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3988EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3988EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3988HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3988HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3988IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3988IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3988EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3988EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3988HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3988HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3988IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3988IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3988EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3988EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3988HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3988HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3988IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3988IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3988
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3988に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める