LT3973
製造中静止電流2.5μA、ダイオード内蔵の42V、750mA降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 36
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.20
製品情報
- 超低静止電流
12V入力/3.3V出力でのIQ:2.5μA - 低リップルのBurst Mode®動作
出力リップル:10mVP-P未満 - 広い入力電圧範囲:4.2V~42Vで動作
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- ブースト・ダイオードとキャッチ・ダイオードを内蔵
- 出力電流:750mA
- 優れた起動およびドロップアウト性能
- 固定出力電圧:3.3V、5V
- 入力電圧12VでのIQ:1.9μA
- プログラム可能な高精度の低電圧ロックアウト
- 低いシャットダウン電流:IQ = 0.75μA
- 内部キャッチ・ダイオードの電流制限
- パワーグッド・フラグ
- サーマル・シャットダウン
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPおよび(3mm × 3mm) DFNパッケージ
LT3973は、最大42Vの広い入力電圧範囲が可能な可変周波数モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、静止電流をわずか2.5μAに抑えます。高効率のスイッチに加え、キャッチ・ダイオード、ブースト・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに集積しています。低リップルのBurst Mode動作により、標準的なアプリケーションにおいて出力リップルを10mV未満に抑えながら低出力電流で高効率を維持します。自動車のコールド・クランク時のように入力電圧が設定出力電圧を下回るときでも、530mVの最小ドロップアウト電圧を維持します。電流モード方式を採用しているので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。キャッチ・ダイオードを流れる電流を制限することにより、出力短絡や過電圧状態からデバイスを保護するとともに、サーマル・シャットダウン機能によってフォルト保護が補助されます。プログラム可能な高精度の低電圧ロックアウト機能を備え、シャットダウン電流はわずか0.75μAです。パワーグッド・フラグは、VOUTが設定出力電圧の90%に達していることを知らせます。LT3973は熱特性の向上した小型の10ピンMSOPパッケージおよび3mm × 3mmのDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用バッテリの安定化
- 携帯型製品の電源
- 産業用電源
- ゲート駆動のバイアス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LT3973EDD#PBF | 製造中 | |
| LT3973EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973EDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EDD-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973EDD-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HDD#PBF | 製造中 | |
| LT3973HDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973HDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HDD-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973HDD-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IDD-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973IDD-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IDD-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973IDD-5#TRPBF | 製造中 | |
|
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
| LT3973EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3973EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3973EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973EMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973HMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-5#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3973IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
| LT3973IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3973IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3973IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3973
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。