LT3970

新規設計に推奨

静止電流2.5μA、ダイオード内蔵の40V、350mA降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低リップルのBurst Mode®動作
    • 入力12V、出力3.3V時のIQ:2.5μA
    • 出力リップル:< 5mVP-P
  • 広い入力電圧範囲:4.2V~40Vで動作
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 昇圧ダイオードとキャッチ・ダイオードを内蔵
  • 出力電流:350mA
  • 固定出力電圧:
    • 3.3V、3.42V、5V
    • 入力12V時のIQ:1.8μA
  • 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
  • 低シャットダウン電流:IQ = 0.7μA
  • 内部検出によりキャッチ・ダイオードの電流を制限
  • パワーグッド・フラグ
  • 出力電圧:1.21V~25V
  • 内部補償
  • 小型10ピンMSOPおよび(3mm × 2mm)DFNパッケージ
LT3970
静止電流2.5μA、ダイオード内蔵の40V、350mA降圧レギュレータ
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3970
  • LT3970-3.3
  • LT3970-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1566A

LT3970EMS デモ基板 | 静止電流2μAおよび集積化ダイオードを持つ、40V、350mA ステップダウン・レギュレータ

製品詳細

デモ回路 1566は、LT3970を搭載した モノリシック・ステップダウン DC/DC スイッチング・レギュレータです。スイッチング周波数は最高 2MHz まで調整可能です。このデモ用回路は、6V~40V入力、5V、350mA 出力用に設計されています。LT3970 は入力範囲が広いため、オートモーティブ用バッテリや 24V 工業用電源などの様々な入力電源を使用できます。低リップル・バースト・モード動作では、軽負荷状態で出力リップルを 15mV 以下に抑えながら効率が増加されます。この部品は、ピンが高い時に EN ピンが低く、アクティブな時にシャットダウンされています。Vin が 4.2V以上の場合、EN ピンの閾値は1V の時に正確です。抵抗デバイダを Vin から EN に追加すると、Vin が希望する電圧以上の時のみ、LT3970 が
出力を調整するようにプログラムできます。キャッチ・ダイオードおよび昇圧ダイオードが含まれているので、部品数が少なく、ソリューション・サイズが小型です。回路の消費はわずか、静止電流 2μA だけです。電流モード制御方式により、高速過渡応答と良好なループ安定性を実現しています。部品を短絡と過負荷状態から保護するために、キャッチ・ダイオード電流は制限されています。



DC1566A
LT3970EMS デモ基板 | 静止電流2μAおよび集積化ダイオードを持つ、40V、350mA ステップダウン・レギュレータ
DC1566A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品