LT3681

製造中

パワー・ショットキー・ダイオード内蔵の36V、2A、2.8MHz降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.6V~34V動作、最大36V
  • 出力電流:最大2A
  • 低リップルのBurst Mode®動作
    12VINから3.3VOUTでIQが50μA
    出力リップル<15mVP-P
  • 調整可能なスイッチング周波数:300kHz~2.8MHz
  • 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
  • 昇圧ダイオード内蔵
  • パワー・ショットキー・ダイオード内蔵
  • パワーグッド・フラグ
  • 飽和スイッチ設計:0.18Ωオン抵抗
  • 帰還リファレンス電圧:1.265V
  • 出力電圧:1.265V~20V
  • ソフトスタート機能
  • 熱特性が改善された小型14ピン(4mm×3mm)DFNパッケージ
LT3681
パワー・ショットキー・ダイオード内蔵の36V、2A、2.8MHz降圧スイッチング・レギュレータ
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3681
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1122A

LT3681EDE Demo Board | Integrated Boost/Catch Diodes, 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 1122 features the LT3681 in a 500kHz step-down converter circuit, designed for 3.3V/2A output from a 4.5V to 34V input. The LT3681’s integrated boost diode and catch diode reduce the parts count.


 


DC1122A
LT3681EDE Demo Board | Integrated Boost/Catch Diodes, 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V @ 2A
DC1122A - Schematic

最新のディスカッション

LT3681に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品