LT3668

新規設計に推奨

フォルト保護されたデュアル・トラッキングLDO内蔵の40V、400mA降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル低ドロップアウト・リニア・トラッキング・レギュレータ
    • プログラム可能な電流制限回路を内蔵した200mA出力
    • 入力電圧範囲:1.6V~45V
    • フォルト保護:最大±45V
  • 単一入力から3つの出力を供給するのに必要なインダクタは1個のみ
  • IQ=50μA(入力12V、出力6Vおよび5V、無負荷)
  • 降圧レギュレータ:
    • 低リップル(<15mVP-P)Burst Mode®動作
    • パワー・スイッチ内蔵の400mA出力
    • 入力動作電圧範囲:4.3V~40V(最大60V)
  • 調整可能なスイッチング周波数:250kHz~2.2MHz
  • パワーグッド・インジケータ
  • 熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージで供給
LT3668
フォルト保護されたデュアル・トラッキングLDO内蔵の40V、400mA降圧スイッチング・レギュレータ
No-Load Supply Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3668
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2243A

LT3668EMSE デモボード | 40Vバック・プラス・デュアル・ポストレギュレータ LDOs

製品詳細

デモンストレーション回路2243Aは、トリプル電源が1つの400mA降圧レギュレータと、LT3668を搭載した2つの200mAの低ドロップアウト(LDO)リニア・トラッキング・レギュレータを含んでいます。デモ回路は、7V〜40Vの入力からの、1つの6Vおよびデュアル5V出力用に設計されています。2つのLDO出力がスイッチング・レギュレータ出力のポスト・レギュレータとして設定されています。3つの出力チャンネルの合計電流容量は最大400mAですが、2つのLDOレギュレータはそれぞれ200mAが可能です。

DC2243A
LT3668EMSE デモボード | 40Vバック・プラス・デュアル・ポストレギュレータ LDOs
DC2243A - Schematic

最新のディスカッション

LT3668に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品