LT3435

製造中

消費電流100μAの高電圧、3A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力範囲:3.3V~60V
  • ピークスイッチ電流: 3A
  • Burst Mode®動作:消費電流が100μA
  • 低いシャットダウン電流:IQ<1μA
  • スレッショルドをプログラム可能なパワーグッド・フラグ
  • 60Vまでの負荷遮断保護
  • 500kHzのスイッチング周波数
  • 飽和スイッチ設計: オン抵抗0.1Ω
  • デューティサイクル全域でピークスイッチ電流を維持
  • 帰還リファレンス電圧:1.25V
  • 容易に同期可能
  • ソフトスタートが可能
  • 熱特性が改善された小型16ピンTSSOPパッケージ
LT3435
消費電流100μAの高電圧、3A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ
14V to 3.3V Step-Down Converter with 100µA No Load Quiescent Current Supply Current vs Input Voltage Product Package 1 Efficiency and Power Loss vs Load Current
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3435
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC613A

LT3435IFE Demo Board | 6.75V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 5V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 613 is a 3A power switch, 500kHz, step-down converter with 100uA quiescent current featuring the LT3435IFE. It produces 5V at 2A from an input voltage range of 6.75V to 28V, and can survive input transients up to 60V.

DC613A
LT3435IFE Demo Board | 6.75V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 5V @ 2A
DC613A - Schematic

最新のディスカッション

LT3435に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品