LT3120

新規設計に推奨

26V、9A、低IQのCC/CVモノリシック昇降圧コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.5V~26V
  • 出力電圧範囲:0.8V~24V
  • 高出力電流
    • 6.5A(VOUT = 5V、VIN > 6V)
    • 3A(VOUT = 5V、VIN = 3V)
    • 6.5A(VOUT = 12V、VIN > 14V)
    • 4A(VOUT = 12V、VIN = 9V)
  • 超低ノイズ昇降圧アーキテクチャ
  • プログラマブル出力電流制限
  • プログラマブルな周波数範囲:400kHz~2MHz
  • 正確なイネーブル・コンパレータ閾値
  • バースト・モード(Burst Mode®)動作、無負荷時のIQ = 35μA
  • 電流モードの制御
  • 外部クロック同期
  • 最大電力点制御
  • 4mm × 5mmの28ピンLQFNパッケージ

LT3120は、高効率の26Vモノリシック昇降圧コンバータです。充実した機能を備えた、非常に低い抵抗の内蔵パワー・スイッチは、最も要求の厳しいアプリケーションの場合でさえ、全体的なソリューションのフットプリントを最小限に抑えます。独自の4スイッチPWMアーキテクチャは、出力電圧より高い/低い/と等しい入力電圧の低ノイズ動作をシームレスに実現します。

外部周波数プログラミング、および内部PLLを使用した同期により、400kHz~2MHzの広いスイッチング周波数範囲で動作できます。2.5V~26Vの広い入力範囲は、バッテリ・スタックやバックアップ・コンデンサなどのレギュレーションされていないパワー・ソースの動作に最適です。スタートアップ後、わずか500mVという低い入力電圧で動作可能です。

更に、出力の短絡保護、熱過負荷保護、3μA未満のシャットダウン電流、パワーグッド・インジケータ、バースト・モード動作、最大電力点制御などの機能を搭載しています。

LT3120は、熱強化型28ピン、4mm × 5mmのLQFNパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • RF電源
  • USB給電
  • システム・バックアップ電源
  • 1~5セルのリチウム・バッテリで駆動する製品
  • 入力範囲が広い電源
  • 鉛酸~12Vレギュレータ

LT3120
26V、9A、低IQのCC/CVモノリシック昇降圧コンバータ
LT3120 Application Circuit LT3120 Performance Graph LT3120 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3120
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2815A

LT3120 | 出力電流制限が高い精度で変更可能な26V、9A同期昇降圧DC/DCコンバータ

製品詳細

デモ回路2815Aは、動作範囲が広く、出力電流制限が設定可能なモノリシック同期昇降圧コンバータLT3120を採用しています。

DC2815Aデモ用ボードには、下記4種類の、ユーザが選択可能な動作モードがあります:

  • コンバータ(JP1)を有効にする際に使用する、正確なプログラマブルEN/UVLOピン。
  • 入力調整設定点(JP2)用のプログラマブルMPPC(最大電力点制御)。
  • Burst Mode®動作および外部CLK/固定周波数PWM(JP3)。
  • プログラマブル出力平均電流制限設定点(JP4)。

LT3120は平均電流モード制御を使用して、電圧ループ補償を簡素化し、良好なラインおよび負荷過渡応答を提供します。

DC2815Aは2.5V~26Vの入力電圧範囲で動作します。デモ用ボードの出力は、5Vに設計されています。LT3120には、入力電圧が出力電圧を上回っている、下回っている、同等である場合の効率を最適化し、動作モード間のシームレスな遷移を可能にする低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムが組み込まれています。

PWMモードでは、RT抵抗R5を設定することでスイッチング周波数を400kHz~2MHzの範囲で操作できます。RTが同期周波数より25%~50%低く設定されている場合、LT3120を外部CLKと同期することができます。

LT3120にはオプションのプログラマブルな電流制限があり、出力電流の制御に使用できます。電流制限回路にはISPとISNの間に接続した外部検出抵抗が必要で、電流制限値はPROGピンに接続されたR6とC26を調整することで設定できます。

LT3120には入力調整電圧を設定できるプログラマブルなMPPC機能もあり、またR13、R14およびC28を変更することで調整できます。

LT3120のデータシートには、動作、仕様、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、DC2815Aクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

DC2815A
LT3120 | 出力電流制限が高い精度で変更可能な26V、9A同期昇降圧DC/DCコンバータ
Test Procedure Setup Drawing for DC2815A DC2815A Evaluation Board DC2815A Evaluation Board - Top View DC2815A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品