製品概要
製品概要
デモ回路2815Aは、動作範囲が広く、出力電流制限が設定可能なモノリシック同期昇降圧コンバータLT3120を採用しています。
DC2815Aデモ用ボードには、下記4種類の、ユーザが選択可能な動作モードがあります:
- コンバータ(JP1)を有効にする際に使用する、正確なプログラマブルEN/UVLOピン。
- 入力調整設定点(JP2)用のプログラマブルMPPC(最大電力点制御)。
- Burst Mode®動作および外部CLK/固定周波数PWM(JP3)。
- プログラマブル出力平均電流制限設定点(JP4)。
LT3120は平均電流モード制御を使用して、電圧ループ補償を簡素化し、良好なラインおよび負荷過渡応答を提供します。
DC2815Aは2.5V~26Vの入力電圧範囲で動作します。デモ用ボードの出力は、5Vに設計されています。LT3120には、入力電圧が出力電圧を上回っている、下回っている、同等である場合の効率を最適化し、動作モード間のシームレスな遷移を可能にする低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムが組み込まれています。
PWMモードでは、RT抵抗R5を設定することでスイッチング周波数を400kHz~2MHzの範囲で操作できます。RTが同期周波数より25%~50%低く設定されている場合、LT3120を外部CLKと同期することができます。
LT3120にはオプションのプログラマブルな電流制限があり、出力電流の制御に使用できます。電流制限回路にはISPとISNの間に接続した外部検出抵抗が必要で、電流制限値はPROGピンに接続されたR6とC26を調整することで設定できます。
LT3120には入力調整電圧を設定できるプログラマブルなMPPC機能もあり、またR13、R14およびC28を変更することで調整できます。
LT3120のデータシートには、動作、仕様、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、DC2815Aクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2815A - Schematic2021/06/18PDF100 K
-
DC2815A Demo Manual (Rev. 0)2021/06/18PDF552 K
-
DC2815A - Design Files2021/06/17ZIP308 K