LT3078

新規設計に推奨

5.5V、5A、超低ノイズ、高PSRR、ドロップアウト電圧55mVの超高速リニア・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低実効値ノイズ:1.3μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 超低スポット・ノイズ:10kHzで3.5nV/√Hz
  • 超低1/fノイズ:11μVP-P(0.1Hz~10Hz)
  • 高周波で高いPSRR:49dB(1MHz時)
  • 超高速過渡応答
  • ドロップアウト電圧:55mV(代表値)
  • デジタル設定可能なVOUT:0.5V~4.2V
  • 高精度:電源ライン、負荷、温度に対して±1.5%
  • 高精度電流モニタ:5Aでの精度は±3%
  • プログラマブルな電流制限値:5Aで±3%
  • 入力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • デジタル出力マージニング:±2.5%
  • セラミック出力コンデンサで安定(最小22μF)
  • 複数のデバイスを並列接続して高電流に対応
  • VIOCピンで上流のスイッチング・コンバータを制御
  • 高精度イネーブル/低電圧ロックアウト(UVLO)
  • パワー・グッド(PG)フラグ
  • 内部ダイ温度モニタ
  • 22ピン(3mm × 4mm)LQFNパッケージ
LT3078
5.5V、5A、超低ノイズ、高PSRR、ドロップアウト電圧55mVの超高速リニア・レギュレータ
LT3078 Application Circuit LT3078 Performance Graph LT3078 Pin Configuration LT3078 Functional Block Diagram
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3078
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT3078

Evaluating the LT3078 5A, Ultra-Low Noise, High PSRR, 55 mV Dropout Ultra-Fast Linear Regulator

機能と利点

  • Input voltage range: 0.6 V to 5.5 V
  • BIAS voltage range: 2.375 V to 5.5 V
  • Jumpers program output voltage according to selection matrix: 0.5 V to 4.2 V
  • Maximum output current: 5 A
  • BNC connectors for noise and PSRR measurement
  • Jumper and resistor combinations select either 5.5 A or 2.5 A output current limit and commensurate monitoring or disable programmed current limit and monitoring
  • Jumper turns regulator on or off
  • Terminals provide output current, temperature, and output regulation status monitoring
  • Jumper to margin output voltage ±2.5%
  • The VIOC pin of the LT3078 manages power dissipation and PSRR
  • Banana jacks minimize VIN and VOUT connection voltage drops
  • VO+, VO−, and VI+ terminals for regulation and dropout monitoring
  • Configurable load-transient circuit for load response testing
  • Thermally enhanced, 22-lead, 3 mm × 4 mm x 0.95 mm, LQFN package

製品詳細

The EVAL-LT3078-AZ evaluation board features the LT3078, a 5 A, ultra-low noise, high power-supply rejection ratio (PSRR), 55 mV dropout ultra-fast linear regulator. The input voltage (VIN) range for the VIN power is from 0.6 V to 5.5 V. There are jumpers to set a 3-bit trilevel code that determines the output voltage (VOUT) at preprogrammed levels that range from 0.5 V to 4.2 V. The maximum output current is 5 A. The EVAL-LT3078-AZ requires an external BIAS voltage (VBIAS) that is at least 1.2 V higher than VOUT and is between 2.375 V and 5.5 V.

The LT3078 of the EVAL-LT3078-AZ requires few external components, therefore, simplifying circuit design. External component choice with careful printed circuit board (PCB) design helps to optimize noise, PSRR, load-transient response, and VOUT regulation performance. The LT3078 requires capacitors for the internal reference, power input, BIASF pin, and the power output. The internal reference is bypassed with a 16 V, 0805 sized, 4.7 μF capacitor to reduce output noise and program the soft-start. Larger capacitor case sizes and higher voltage ratings decrease 1/f noise for otherwise comparable capacitors. The 10 μF x2 capacitor at the circuit output was chosen for high-frequency PSRR performance and to optimize VOUT response during load transients.

The capacitor that bypasses the VIN power for the LT3078 and the corresponding VIN PCB layout can affect PSRR (for additional information, see the Best PSRR Performance: PCB Layout for Input Traces section). The EVAL-LT3078-AZ decouples the VIN power with a 47 μF capacitor. Less VIN capacitance can improve PSRR at high frequencies (for the minimum capacitor value required for VIN, see the LT3078 data sheet). Note that a bulk 220 μF tantalum polymer capacitor further reduces VIN variation during load transients and reduces input voltage ringing that can be caused by inductive input power leads. The PCB has a footprint for an optional Subminiature Version A (SMA) connector that allows a shielded VIN power connection to the PCB edge, if required.

The EVAL-LT3078-AZ bypasses the BIASF pin with a 2.2 μF capacitor instead of the VBIAS supply input. Because the BIASF pin is isolated from VBIAS by a resistance that is internal to the LT3078, there is less PSRR degradation when BIASF is bypassed compared to when VBIAS is bypassed. Otherwise, the effect on PSRR of the VIN and VBIAS bypass capacitors is similar.

The EVAL-LT3078-AZ has resistors that allow a CURRENT LIMIT jumper to select output current limits of either 2.5 A or 5.5 A. The CURRENT LIMIT jumper can also disable external current-limit programming by shorting the IMON pin to ground. An IMON terminal is available for current monitoring. The IMON voltage is the product of the resistance that externally programs current limit and the IMON pin current that is 1/5000 of the output current. Externally programmed current limit occurs when the IMON voltage is 1 V.

A POWER jumper (JP1) is available on the EVAL-LT3078-AZ to either connect the EN pin to VBIAS to turn the output on or to ground to disable the output. A TEMP terminal is also available for die temperature monitoring. There is a PG terminal that is pulled up to VBIAS by a 51 kΩ resistor and pulled down by the open-drain, negative channel metal-oxide semiconductor (NMOS) PG pin output for indication of regulator output status and other fault modes. The voltage input-to-output control (VIOC) terminal allows connections for automatically controlling a preregulation voltage. In addition, a MARG jumper can margin the output voltage to either ±2.5%.

Banana jacks minimize voltage drops on VIN and VOUT connections. Bayonet Neill-Concelman (BNC) connectors provide low noise connections to power VIN, VBIAS, and VOUT. The EVALLT3078- AZ PCB design uses a split-capacitor technique to Kelvin connect the ground terminal of the REF capacitor to the ground terminal of the output capacitor, and the SENSE pin to the positive terminal of the output capacitor. The VO+, VO−, and VI+ terminals Kelvin connect to VIN and VOUT and are the optimum place to observe output voltage regulation and dropout voltage performance. There are test points for BIASF and REF voltages.

The EVAL-LT3078-AZ includes a load-transient circuit for load response testing. A 2512 size power resistor must be installed with a resistance that achieves the required transient current, but all the remaining circuit components are provided including a 10 kΩ gate pull-down resistor, a 4.7 nF Miller capacitor and a high-current NMOS. Additionally, a banana jack makes it possible to return an external DC load through the same 0.02 Ω sense resistor that is the return for the transient current so both can be monitored together.

The EVAL-LT3078-AZ has placeholders identified on the schematic as optional DNI components that make it convenient to add capacitance (for more information, see Figure 8 in the user guide).

Full specifications on the LT3078 are available in the LT3078 data sheet available from Analog Devices, Inc., and must be consulted with this user guide when using the EVAL-LT3078-AZ evaluation board. The LT3078 of the EVAL-LT3078-AZ features a thermally enhanced, 22-lead, 3 mm x 4 mm x 0.95 mm LQFN package. Proper board layout is essential for maximum thermal performance.

EVAL-LT3078
Evaluating the LT3078 5A, Ultra-Low Noise, High PSRR, 55 mV Dropout Ultra-Fast Linear Regulator
EVAL-LT3078-AZ Evaluation Board Top View EVAL-LT3078-AZ Evaluation Board Angle View EVAL-LT3078-AZ Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品