LT1938
製造中25V、2.2A、2.8MHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.20
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.6V~25V
- 出力電流:最大2.2A
- 調整可能なスイッチング周波数:300kHz~2.8MHz
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- 昇圧ダイオード内蔵
- パワーグッド・フラグ
- 飽和スイッチ設計:0.18Ωのオン抵抗
- 帰還リファレンス電圧:1.265V
- 出力電圧:1.265V~20V
- ソフトスタート機能
- 熱特性が改善された小型10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT1938は、最大25Vまでの入力電圧を使用可能な可変周波数(300kHz~2.8MHz)モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の0.18Ωスイッチに加え、昇圧ショットキー・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。電流モード方式を採用することにより、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。高い動作周波数によって小型で低コストのインダクタやセラミック・コンデンサを使用可能なので、ソリューション全体のサイズを最小限に保ちながら、出力リップルを低く抑えます。低電流のシャットダウン・モードによって消費電流を1μA以下まで低減するとともに、RUN/SSピンの抵抗とコンデンサによって出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。パワーグッド・フラグは、VOUTが設定された出力電圧の90%に達していることを知らせます。LT1938は露出パッド付きの3mm×3mm DFNパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 携帯製品の電源
- 分配電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1938EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1938EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1938IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1938IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT1938EDD#PBF | 製造中 | |
| LT1938EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT1938IDD#PBF | 製造中 | |
| LT1938IDD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1938
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1938に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める