LT1912
製造中36V、2A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.6V~36Vで動作
- 出力電流:最大2A
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~500kHz
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- 昇圧ダイオード内蔵
- 250kHz~500kHzで同期可能
- 飽和スイッチ設計:0.25Ωオン抵抗
- 帰還リファレンス電圧:0.790V
- 出力電圧:0.79V~20V
- ソフトスタート機能
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPおよび(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT1912は、最大36Vまでの入力電圧を使用可能な可変周波数(200kHz~500kHz)モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキー・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。電流モード・トポロジーを採用することにより、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1912はセラミック・コンデンサを使用できるので、ソリューション全体のサイズを最小限に抑えながら、低い出力リップルを達成します。低電流のシャットダウン・モードによって消費電流を1μA以下まで低減するとともに、RUN/SSピンの抵抗とコンデンサによって出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。LT1912は露出パッド付きの10ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- セット・トップ・ボックス
- 分配電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1912EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1912EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1912EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT1912EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1912EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT1912EMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
3 25, 2021 - 21_0066 Test Platform Conversion for LT1912 MSOP |
||
| LT1912EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT1912EMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1912EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT1912EMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1912
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1912に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める