LT1181A
製造中0.1μFコンデンサを使用、デュアル、低消費電力、5V RS232ドライバ/レシーバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.90
製品情報
- 静電耐量: ±10kV以上
- 小容量外付けコンデンサを使用: 0.1μF
- 120kボー動作(RL=3k、CL=2500pF)
- 250kボー動作(RL=3k、CL=1000pF)
- 出力は損傷することなく±30Vまでドライブ可能
- CMOS相当の低消費電力: 40mW
- 単一5V電源動作
- ストレスに強いバイポーラ・プロセス
- オフ時、パワーダウン時に出力がハイ・インピーダンス
- 全RS232仕様に準拠
- シャットダウン機能付き/なしの両バージョンを用意
- 絶対にラッチアップを起こさない
- SOパッケージで供給可能
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1180A/LT1181Aは、単一5V電源からRS232電圧レベルを発生するチャージポンプを内蔵したデュアルRS232ドライバ/レシーバ・ペアです。これらの回路はストレスに強いバイポーラ・プロセスで製造されており、競合のCMOSデバイスをはるかに凌ぐ耐故障性およびESD保護を実現しています。これらの回路は、0.1μFの外付けコンデンサを使用するだけで動作し、消費電力はわずか40mWです。また、重い容量性負荷をドライブしながら120kボーで動作可能です。チップに組み込まれた新しいESD構造により、LT1180A/LT1181Aは±10kVの静電気に耐えることができ、RS232ライン・ピンにコストのかかる保護対策は必要ありません。LT1180A/LT1181AはEIA-RS232規格に完全に準拠しています。ドライバ出力は過負荷から保護されており、グランドまたは最大±30Vに短絡しても損傷を受けません。シャットダウン時または電源オフ状態では、ドライバおよびレシーバ出力はともにハイ・インピーダンス状態になるため、ラインを共用することができます。
LT1181Aは16ピンDIPおよびSOパッケージで供給されます。LT1180Aはシャットダウン機能を必要とするアプリケーション用に、18ピンDIPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ポータブル・コンピュータ
- バッテリ電源システム
- 電源ジェネレータ
- 端末
- モデム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1181ACN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1181ACSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1181ACSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1181AIN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1181AISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1181AISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1181ACN#PBF | 製造中 | |
| LT1181AIN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1181ACN#PBF | 製造中 | |
| LT1181AIN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1181ACSW#PBF | 製造中 | |
| LT1181ACSW#TRPBF | 製造中 | |
| LT1181AISW#PBF | 製造中 | |
| LT1181AISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。