µModule電源技術
µModule®電源レギュレータ技術は、1つのコンパクトなパッケージに電源機能を組み込み、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。このシステム・イン・パッケージ(SiP)のアプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。
価値と利点
- 完全なSiP電源:コントローラ、トランジスタ、コンデンサ、補償回路、インダクタを小型BGA/LGAパッケージに集積しています。
- 多彩な機能:降圧、昇降圧、バッテリ・チャージャ、絶縁コンバータ、LEDドライバ。
- 小型集積:設計を簡素化し、スペースを節約し、外部部品を最小限に抑えます。
- 広範な市場用途:産業、航空宇宙、通信、計測機器。
設計時間とプリント基板のスペースの問題を軽減する高度に集積されたソリューション
最小限の外付け部品で簡単な実装
完全なシステム・イン・パッケージ(SiP)電源管理は、DC/DCコントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、およびインダクタを1つのデバイスに集積し、信頼性が高く、高効率で低EMIノイズの電源ソリューションを提供します。
スペースに制約のあるアプリケーション向け超薄型パッケージ
超薄型µModuleレギュレータ製品ファミリのパッケージ高さは1.82mmまたは1.91mm(LGA)です。この薄型パッケージは、FPGA、GPU、ASIC、プロセッサなどのデジタル・デバイスと一緒にプリント基板の裏面や一般的なヒートシンクの下に配置することができます。これらの部品はBGAパッケージ(LGAより0.6mm高い)でも提供されます。
設計レイアウトを簡素化する標準パッケージ
µModule電源製品は、BGAおよびLGAパッケージで提供されます。パッケージのパッド配置は統一され、PCB設計が容易です。BGAパッケージでは、RoHS対応とSnPb端子仕上げの両方が利用可能です。
AIシステム、データ・センター向け垂直、水平電源ソリューション
アプリケーション・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール
アプリケーションに応じてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。
機能インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール
部品の機能に基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。
パッケージ・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール
部品パッケージに基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。
製造およびアセンブリ・リソース
ソリューション・リソース
ハードウェア製品
リファレンス・デザイン
開発者ツールおよびリソース
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
アプリケーション・ノート
AN119A - 高集積DC/DC uModuleレギュレータ・システムを使った、複雑なFPGAベースのシステムへの給電
877.00K
AN119B - 高集積DC/DC uModuleレギュレータ・システムを使った、複雑なFPGAベースのシステムへの給電
1.00M
AN103 - LTM4600 DC/DC uModuleTM の熱性能
626.00K
AN110 - LTM4601 DC/DC uModule™の熱性能
642.00K
デザイン・ノート
DN1021 - uModule 降圧レギュレータを使って正の入力から負の出力電圧を 生成する方法
232.00K
DN385 - 4.5V~28V入力、0.6V~5V出力、15mm×15mm×2.8mmパッケージの10A高性能ポイントオブロードDC/DC uModuleレギュレータ
516.00K
DN438 - 入力と出力の電圧範囲が広いアプリケーションにシンプルな高効率ソリューションを提供する、uModule昇降圧レギュレータ
545.00K
DN430 - 高さの低い9mm×15mmパッケージ、重さわずか1g、8A低電圧DC/DC uModuleレギュレータ
485.00K
DN411 - シンプルでコンパクトな4出力のポイント・オブ・ロードDC/DCuModuleシステム
791.00K
設計ツール
PPTX
パッケージ・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール
19.95 M
PPTX
機能インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール
8.45 M
PPTX
アプリケーション・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール
31.34 M
製品情報
Assembly Considerations for µModule® BGA and LGA Packages
3.06 M
製品セレクタ・カード
Digital Power System Management Brochure
444.75 KB
品質関連資料
uModule LGA and BGA Packaging Care and Assembly Instructions
466.00K
ソリューション・カタログ
µModule Power Products
9.87 M
Balanced Power Solutions Brochure
461.79 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}