AD7606xファミリ
AD7606製品ファミリは、8個の同時サンプリングチャンネルを備えています。AD7606x製品には、シグナル・チェーン・ブロック(プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、アンチエイリアシング・フィルタ、リファレンス、LDO、デジタル・フィルタ、データ通信インターフェース)がすべて含まれています。
AD7606xは、バイポーラ入力信号の処理に単電源レール(5V)のみを必要とし、サポート回路を大幅に削減して、PCB密度を向上させています。
AD7606製品は、低~中程度のインピーダンス・センサー(保護リレーで通常使用されるカレント・トランスや電源トランスなど)に直接インターフェース可能です。最速のスループットと高分解能の製品では、ATE(自動試験装置)アプリケーション、および過渡信号の高速セトリングを可能にする広帯域幅モードに対応しています。
AD7606xの概要
AD7606xソフトウェア・モデル
AD7606xソフトウェア・モデルを使用することで、AD7606、AD7606B、AD7606C-18、AD7608、AD7609の様々な構成(サンプリング・レート、RCフィルタ処理、オーバーサンプリング、キャリブレーション)を試すことができるほか、周波数応答、ノイズ性能、インターフェースのタイミング、消費電力などを分析できます。
ハイ入力インピーダンスにより、センサーに直接インターフェース可能であり、柔軟性の高いPGAにより、様々なアナログ入力範囲および入力タイプ(真の差動、シングル・エンド、バイポーラ、ユニポーラ)に対応しています。
主な製品
AD7606

AD7606/AD7606-6/AD7606-4 は、それぞれ 8、6、4チャンネル同時サンプリングの16ビットA/D変換データ・アクイジション・システム(DAS)です。各部品は、アナログ入力クランプ保護回路、2次アンチエイリアシング・フィルタ、トラック&ホールド・アンプ、16ビット電荷再配分式逐次比較 A/Dコンバータ(ADC)、柔軟なデジタル・フィルタ、2.5Vリファレンスおよびリファレンス・バッファ、シリアルとパラレルの高速インターフェースを内蔵しています。
AD7606/AD7606-6/AD7606-4 は 5V単電源で動作します。すべてのチャンネルに対し、200 kSPS のスループット・レートでサンプリングする間、±10 V と ±5V の真のバイポーラ信号を受け入れることができます。入力クランプ保護回路は、最大 ±16.5 V の電圧に耐えることができます。AD7606 は、サンプリング周波数に関係なく、1 MΩ のアナログ入力インピーダンスを維持します。単電源動作、内蔵のフィルタリング、高い入力インピーダンスにより、ドライバ・オペアンプと外付けバイポーラ電源が不要です。AD7606/AD7606-6/AD7606-4 アンチエイリアシング・フィルタは、22kHzで3dBのカットオフ周波数であり、200kSPSでのサンプリング時に40dBのアンチエイリアス除去を行います。柔軟なデジタル・フィルタにはピンが使用されており、S/N比が向上して3dB帯域幅が低減します。
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリングと保護システム
- 多相モータ制御
- 計測器および制御システム
- 多軸ポジショニング・システム
- データ・アクイジション・システム(DAS)
Applications
AD7606B

AD7606Bは、16ビットの同時サンプリングA/D変換データ・アクイジション・システム(DAS)です。8つのチャンネルがあり、それぞれのチャンネルがアナログ入力クランプ保護、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、ローパス・フィルタ、16ビット逐次比較レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。AD7606Bは、柔軟なデジタル・フィルタ、低ドリフト、2.5V高精度リファレンス、ADCを駆動するためのリファレンス・バッファ、および柔軟なパラレル・インターフェースとシリアル・インターフェースも内蔵しています。
AD7606Bは、5V単電源で動作し、すべてのチャンネルで800kSPSのスループット・レートでサンプリングする際に、±10V、±5V、および±2.5Vの真のバイポーラ入力範囲に対応できます。入力クランプ保護は、最大±21Vの電圧に耐えることができます。AD7606Bは、5MΩのアナログ入力インピーダンスを維持できるため、入力信号が切断され、10kΩの外部抵抗を使用してグラウンドにプルダウンされた場合も、バイポーラ・ゼロ・コードを20LSB未満に抑えることができます。単電源動作、内蔵のフィルタリング、高い入力インピーダンスにより、バイポーラ電源を必要とする外付けドライバ・オペアンプが不要になります。スループット・レートが低いアプリケーションでは、AD7606Bの柔軟なデジタル・フィルタを使用することでノイズ性能を改善できます。
AD7606Bはハードウェア・モードでは、AD7606と互換性があります。ソフトウェア・モードでは、次の高度な機能を使用できます。
- 追加のアナログ入力範囲:±2.5V
- チャンネルごとに選択可能なアナログ入力範囲(±10V、±5V、および±2.5V)
- 追加のオーバーサンプリング(OS)オプション、最大でOS × 256
- チャンネルごとのシステム・ゲイン、システム・オフセット、およびシステム位相キャリブレーション
- アナログ入力オープン・サーキット・ディテクタ
- 診断用マルチプレクサ
- モニタリング機能(シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の無効な読出し/書込み、巡回冗長検査(CRC)、過電圧イベントと低電圧イベント、ビジー・スタック・モニタ、およびリセットの検出)
このデータシートでは、RD/SCLKのような多機能ピンを、すべてのピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところではSCLKピンのようにピンの1つの機能で表記しています。
アプリケーション
- 電力線のモニタリング
- 保護リレー
- 多相モータ・コントロール
- 計測器および制御システム
- データ・アクイジション・システム
Applications
インテリジェント・ビル
- 建物設備
- 建物の安全性およびセキュリティ・ソリューション
高精度電流センシング
絶縁型ゲート・ドライブおよび検出
AD7606C-16

AD7606C-16は、8チャンネル同時サンプリングの16ビットA/D変換データ・アクイジション・システム(DAS)です。各チャンネルにはアナログ入力クランプ保護機能、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、ローパス・フィルタ(LPF)、18ビット逐次比較レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)が組み込まれています。また、柔軟なデジタル・フィルタ、ADC駆動用の低ドリフト2.5V高精度リファレンスおよびリファレンス・バッファ、柔軟なパラレル・インターフェースとシリアル・インターフェースも内蔵しています。AD7606C-16は5V単電源で動作し、次の入力レンジに対応しており、すべてのチャンネルで、1 MSPSのスループット・レートでサンプリングを行います。
- バイポーラ・シングルエンド:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- ユニポーラ・シングルエンド:0V~12.5V、0V~10V、0V~5V
- バイポーラ差動:±20V、±12.5V、±10V、±5V
入力クランプ保護機能により、最大±21Vの電圧に耐えることができます。単電源動作、内蔵フィルタ、高い入力インピーダンスにより、バイポーラ電源を必要とする外付けドライバ・オペアンプは不要です。低スループット・レートのアプリケーションでは、AD7606C-16の柔軟なデジタル・フィルタを使用して、ノイズ性能を改善することができます。ハードウェア・モードのAD7606C-16は、AD7606およびAD7606Bと完全互換です。ソフトウェア・モードでは、以下の拡張機能を使用することができます。
- チャンネルごとに選択可能なアナログ入力レンジ(追加範囲あり)
- チャンネルごとに選択可能な高帯域幅モード(220kHz)
- 追加のオーバーサンプリングオプション(最大256のオーバーサンプリング比)
- システム・ゲイン、システム・オフセット、システム位相のキャリブレーション(チャンネルごと)
- アナログ入力オープン・サーキット検出器
- 診断用マルチプレクサ
- 各種モニタ機能(シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の無効読出し/書込み、巡回冗長検査(CRC)、ビジー・スタック・モニタ、およびリセット検出)
このデータシートでは、RD/SCLKのような多機能ピンを、すべてのピン名で表記するか、あるいは特定の機能のみが該当するところではSCLKピンのようにピンの1つの機能で表記しています。
アプリケーション
- 電力線のモニタリング
- 保護リレー
- 多相モータ制御
- 計測器および制御システム
- データ・アクイジション・システム
Applications
インテリジェント・ビル
- 建物設備
- 建物の安全性およびセキュリティ・ソリューション
高精度電流センシング
AD7606C-18

AD7606C-18は、8チャンネル同時サンプリングの18ビットA/D変換データ・アクイジション・システム(DAS)です。各チャンネルにはアナログ入力クランプ保護機能、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、ローパス・フィルタ(LPF)、18ビット逐次比較レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)が組み込まれています。また、柔軟なデジタル・フィルタ、ADC駆動用の低ドリフト2.5V高精度リファレンスおよびリファレンス・バッファ、柔軟なパラレル・インターフェースとシリアル・インターフェースも内蔵しています。
AD7606C-18は5V単電源で動作し、次の入力レンジに対応しており、すべてのチャンネルで、1 MSPSのスループット・レートでサンプリングを行います。
- バイポーラ・シングルエンド:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
- ユニポーラ・シングルエンド:0V~12.5V、0V~10V、0V~5V
- バイポーラ差動:±20V、±12.5V、±10V、±5V
入力クランプ保護機能により、最大±21Vの電圧に耐えることができます。単電源動作、内蔵フィルタ、高い入力インピーダンスにより、バイポーラ電源を必要とする外付けドライバ・オペアンプは不要です。低スループット・レートのアプリケーションでは、AD7606C-18の柔軟なデジタル・フィルタを使用して、ノイズ性能を改善することができます。
ハードウェア・モードのAD7606C-18は、AD7608およびAD7609と完全互換です。ソフトウェア・モードでは、以下の拡張機能を使用することができます。
- チャンネルごとに選択可能なアナログ入力レンジ(追加範囲あり)
- チャンネルごとに選択可能な高帯域幅モード(220kHz)
- 追加のオーバーサンプリングオプション(最大256のオーバーサンプリング比)
- システム・ゲイン、システム・オフセット、システム位相のキャリブレーション(チャンネルごと)
- アナログ入力オープン・サーキット検出器
- 診断用マルチプレクサ
- 各種モニタ機能(シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の無効読出し/書込み、巡回冗長検査(CRC)、ビジー・スタック・モニタ、およびリセット検出)
このデータシートでは、RD/SCLKなどの多機能ピンについてはすべてのピン名を表記しますが、特定の機能のみが該当するような説明箇所では、SCLKピンのように1つのピン機能だけを表記しています。
アプリケーション
- 電力線のモニタリング
- 保護リレー
- 多相モータ制御
- 計測器および制御システム
- データ・アクイジション・システム
Applications
インテリジェント・ビル
- 建物設備
- 建物の安全性およびセキュリティ・ソリューション
高精度高電圧
AD7607

AD7607は、14ビット、同時サンプリングA/Dコンバータを内蔵したデータ・アクイジション・システム(DAS)ICです。この製品は以下の回路機能を含んでいます;アナログ入力クランプ保護;2次のアンチエリアス・フィルタ;トラック・アンド・ホールド・アンプ;14ビット・電荷再配分式逐次比較型ADC;フレキシブル・デジタル・フィルタ;2.5Vリファレンスとリファレンス・バッファ;高速シリアルとパラレル・インターフェース。
AD7607は単電源5Vで動作し、±10Vおよび±5Vの真のバイポーラ入力信号を扱うことができ、全てのチャンネルで最大200kSPSまでのスループット・レートでサンプリングすることが可能です。入力のクランプ保護回路は、最大±16.5Vの電圧を許容できます。AD7607は、サンプリング周波数に関わらず、アナログ入力インピーダンスは1MΩになっています。単電源動作、内蔵のフィルタリングと高い入力インピーダンスを備えているため、ドライバ用のオペアンプおよび外部からの両電源の必要がありません。AD7607のアンチエリアス・フィルタの-3dBカットオフ周波数は22kHzで、200kSPSのサンプリング時では40dBのアンチエリアス除去を提供します。柔軟なデジタル・フィルタはピンで駆動され、外部フィルタリングを簡略化するために使うことができます。
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリングと保護システム
- マルチフェーズ・モーター制御
- 計測機器および制御システム
- 多軸ポジショニング・システム
- データ・アクイジション・システム
Applications
AD7608

AD7608は単電源5Vから動作し、±10Vおよび±5Vの真のバイポーラ入力信号を扱うことができ、全てのチャンネルで最大200kSPSまでのスループットでサンプリングすることが可能です。入力のクランプ保護回路によって、±16.5Vまでの電圧を許容することが出来ます。AD7608は、サンプリング周波数に関わらず、1MΩのアナログ入力インピーダンスを備えています。単電源動作、内蔵のフィルタリングと高い入力インピーダンスを備えているため、ドライバ用のオペアンプおよび外部両電源の必要がありません。AD7608のアンチエリアス・フィルタは22kHzの-3dBカットオフ周波数を備えており、200kSPSのサンプリング時では40dBのアンチエリアス除去を提供します。柔軟なデジタル・フィルタはピンからドライブされ、SNRの改善と3dB帯域幅の低減をもたらします。
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリングと保護システム
- マルチフェーズ・モーター制御
- 計測機器および制御システム
- 多軸ポジショニング・システム
- データ・アクイジション・システム(DAS)
Applications
AD7609

AD7609は、18ビット、8チャンネル、真の差動、同時サンプリングのA/D変換データ・アクイジション・システム(DAS)です。この部品は、アナログ入力クランプ保護回路、2次アンチエイリアシング・フィルタ、トラック&ホールド・アンプ、16ビット電荷再配分式逐次比較A/Dコンバータ(ADC)、柔軟なデジタル・フィルタ、2.5Vリファレンスおよびリファレンス・バッファ、シリアルとパラレルの高速インターフェースを内蔵しています。
AD7609は5V単電源で動作し、±20Vおよび±10Vの真のバイポーラ差分入力信号を受け入れることができ、全てのチャンネルで最大200kSPSのスループット・レートでサンプリングします。入力クランプ保護回路は、各アナログ入力ピンあたり最大±16.5Vの電圧に耐えることができます。また、サンプリング周波数に関係なく、1MΩのアナログ入力インピーダンスを維持します。単電源動作、内蔵のフィルタリング、高い入力インピーダンスにより、ドライバ・オペアンプと外付けバイポーラ電源が不要です。AD7609アンチエイリアシング・フィルタは、32kHzで−3dBのカットオフ周波数であり、200kSPSでのサンプリング時に40dBのアンチエイリアス除去を行います。柔軟なデジタル・フィルタにはピンが使用されており、SNRが向上して−3dB帯域幅が低減します。
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリングと保護システム
- 多相モータ・コントロール
- 計測器および制御システム
- 多軸ポジショニング・システム
- データ・アクイジション・システム(DAS)
Applications
評価用キット
EVAL-AD7606
The EVAL-AD7606SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7606. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
対象となる製品
Applications
EVAL-AD7606B-FMCZ

EVAL-AD7606BFMCZは、AD7606B A/Dコンバータ(ADC)の機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7606BFMCZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム・コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1))で制御できます。EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)では、AD7606B評価用ソフトウェアを使用することで、EVAL-AD7606BFMCZをPCのUSBポートから制御できます。このソフトウェアは、AD7606B製品ページからダウンロードできます。
内蔵部品には、5V、低ノイズ、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)のADP7118と、高精度バンド・ギャップ電圧リファレンスADR4525が含まれています。
AD7606Bの全データについては、AD7606Bデータシートを参照してください。また、データシートはこのユーザ・ガイドと併せて参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。
対象となる製品
AD7606B
16ビット、800kSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS
Applications
インテリジェント・ビル
- 建物設備
- 建物の安全性およびセキュリティ・ソリューション
EVAL-AD7606C-18

EVAL-AD7606CFMCZは、AD7606C-18およびAD7606C-16 A/Dコンバータ(ADC)の機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7606CFMCZは、EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)により制御されます。SDP-H1は、分析/制御/評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由でEVAL-AD7606C18FMCZを制御します。このソフトウェアは、ACEソフトウェアのページまたはAD7606C-18製品ページからダウンロードできます。
内蔵部品には、5Vおよび3.3V、低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータのADP7118と、高精度バンド・ギャップ電圧リファレンスADR4525が含まれています。
ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真が示されています。評価用ボードの印刷モデル番号はEVAL-AD7606CFMCZです。
AD7606C-18およびAD7606C-16の詳細については、AD7606C-18およびAD7606C-16のデータシートを参照してください。AD7606C18FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。更に、SDP-H1の詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。
このユーザ・ガイドでは、EVAL-AD7606CFMCZはEVAL-AD7606C18FMCZまたはEVAL-AD7606C16FMCZのいずれかを指します。
対象となる製品
AD7606C-16
16ビット、1 MSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS
AD7606C-18
18ビット、1MSPSバイポーラ入力の同時サンプリングADCを内蔵した8チャンネルDAS
Applications
EVAL-AD7607
The EVAL-AD7607SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7607. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
対象となる製品
Applications
EVAL-AD7608
The EVAL-AD7608SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7608. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
対象となる製品
Applications
EVAL-AD7609
The EVAL-AD7609EDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7609. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.
対象となる製品
AD7609
18ビット、バイポーラ、同時サンプリングADC搭載8チャンネル差動DAS