HMC775

製造中止

I/Q Mixer with LO Amplifier SMT, 10 - 16 GHz

Viewing:

製品情報

  • Wide IF Bandwidth: DC - 3.5 GHz
  • Image Rejection: 25 dB
  • LO to RF Isolation: 45 dB
  • High Input IP3: +25 dBm
  • Upconversion & Downconversion Applications
  • 0 dBm LO Drive
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²

推奨代替製品

HMC8191G

HMC775
I/Q Mixer with LO Amplifier SMT, 10 - 16 GHz
hmc775lc5_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC9059 製造中止 GaAs MMIC I/Q Upconverter 9.5 - 13.5 GHz
HMC8191 新規設計に推奨 I/Q ミキサー、広帯域、6 GHz ~ 26.5 GHz
HMC1113 新規設計に推奨 GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、10 GHz ~ 16 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品