HMC742

製造中止

6-Bit Digital Variable Gain Amplifier SMT, 0.5 - 4 GHz

Viewing:

製品情報

  • -19 to 12.5 dB Gain Control in 0.5 dB Steps
  • Power-up State Selection
  • High Output IP3: +39 dBm
  • TTL/CMOS Compatible Serial,
    Parallel, or Latched Parallel Control
  • ±0.25 dB Typical Gain Step Error
  • Single +5V Supply
  • 32 Lead 5 x 5 mm SMT Package: 25 mm²
HMC742
6-Bit Digital Variable Gain Amplifier SMT, 0.5 - 4 GHz
hmc742lp5_fbl
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
HMC742A 新規設計に推奨 0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、SMT、0.07 GHz ~ 4 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品