DS2780

製造中

スタンドアロン残量ゲージIC

バッテリ残容量を計算し、ソフトウェア開発を簡素化するスタンドアロン残量ゲージIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度の電圧、温度、および電流測定システム
  • 温度変化に対して安定した高精度内部時間基準
  • クーロンカウント、放電レート、温度およびバッテリセル特性から推定される絶対および相対容量
  • ローバッテリ状態の高精度の警報
  • クーロンカウントおよび予測寿命を不揮発性(NV) EEPROMに自動バックアップ
  • 利得および温度係数の較正を行うため低コストの検出抵抗を使用可能
  • 24バイトのバッテリ/アプリケーションパラメータ用EEPROM
  • 16バイトのユーザEEPROM
  • 固有のIDおよびマルチドロップ1-Wire®インタフェース
  • 小型8ピンTSSOPおよび10ピンTDFNパッケージは薄型角型電池を使用するバッテリパックに容易に組込み可能
DS2780
スタンドアロン残量ゲージIC
DS2780:標準動作回路
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
DS2780EVKIT

スタンドアロン残量ゲージICの評価キット

機能と利点

  • スタンドアロン残量ゲージのDS2780の以下の各機能を検証:
    • リチウムイオン(Li+)セルの残容量を推定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流蓄積
    • 温度測定
    • 情報保存
    • 識別
  • Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース

製品詳細

評価キット(EVキット)のDS2780を使うと、スタンドアロン残量ゲージのDS2780の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成が容易になります。この評価ボードは、USBポートアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続を通じて、PCとインタフェースします。

DS2780のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2780の全機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザはすべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。またソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2780が高精度でパラメータを測定できるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。

アプリケーション

  • 3Gマルチメディア携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • ハンドヘルドPCデータ端末
  • サブノートブックコンピュータ

DS2780EVKIT
スタンドアロン残量ゲージICの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品