DS2775
DS2775
製造中FuelPack、プロテクタ、およびSHA-1認証内蔵、2セル、残量ゲージ
業界最小、Li+ (リチウムイオン)プロテクタおよびSHA-1認証を内蔵した、2セル、スタンドアロン残量ゲージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.75
Viewing:
製品情報
- ハイサイドnFETドライバおよび保護回路
- 高精度電圧、温度、および電流測定システム
- クーロンカウント、放電レート、温度、およびセル特性によるセル容量の予測
- 学習サイクル間でセルの劣化を予測
- 低コスト検出抵抗を使用可能
- ゲインおよび温度係数の較正可能
- 設定可能な過電圧および過電流スレッショルド
- SHA-1アルゴリズム(DS2776/DS2778)を使用したパック認証
- 32バイトのパラメータEEPROM
- 16バイトのユーザEEPROM
- 64ビットの固有IDを備えたマキシム1-Wireインタフェース(DS2775/DS2776)
- 64ビットの固有IDを備えた2線式インタフェース(DS2777/DS2778)
- 3mm x 5mm、14ピンTDFN鉛フリーパッケージ
DS2775~DS2778は、充電式リチウムイオン(Li+)およびLi+ポリマ(Li-Poly)バッテリの残容量をmAhおよび満充電に対するパーセンテージで報告します。内蔵のLi+保護回路によって安全な動作が保証されます。DS2776/DS2778は、DS2775/DS2777のすべての機能に加え、SHA-1ベースのチャレンジ&レスポンス認証をサポートしています。
容量の概算を計算するために、セル特性表およびアプリケーションパラメータに加え、電圧、温度、および電流の正確な測定値が使用されます。測定された温度、放電レート、電荷残量、およびアプリケーションパラメータを考慮し、容量レジスタが除去可能な充電量を低めに見積もりそれを報告します。
DS2775~DS2778は、2つのLi+またはLi-Polyセルからなるバッテリパックに直接搭載することができるように、+4.0V~+9.2Vで動作します。
セル補償およびアプリケーションパラメータの不揮発性保存に加え、DS2775~DS2778はホストシステムおよび/またはパックメーカーがバッテリーロットや日付の追跡情報の保存に使用することができる16バイトのEEPROMを提供しています。このEEPROMは、システムおよび/またはバッテリの使用統計の不揮発性保存用にも使用可能です。マキシムの1-Wire® (DS2775/DS2776)または2線式(DS2777/DS2778)インタフェースは、測定および容量データレジスタ、制御レジスタ、およびユーザメモリにアクセスするためのシリアル通信を提供します。DS2776/DS2778は、バッテリパックの検証にチャレンジ&レスポンスのパック認証でSHA-1ハッシュアルゴリズムを使用します。
アプリケーション
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- ヘルスおよびフィットネスモニタ
- ホームおよびビルオートメーション、センサー
- 医療用機器
- パワーツール
- スマートバッテリ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2775G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS2775G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2775に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める