製品概要
機能と利点
- DS2775~DS2778の以下の性能を検証
- Li+セルの残容量を推定
 - 2セル電圧測定
 - 電流測定
 - 電流積算
 - 温度測定
 - 情報保存
 - 識別
 - 過電圧/低電圧保護
 - 過電流/短絡保護
 - SHA-1アルゴリズムを使ったセキュアなチャレンジ&レスポンス認証(DS2776およびDS2778のみ)
 - USB動作対応のWindows XP以下のOSで動作するPCのUSBポートにインタフェース
 
 
製品概要
DS2775~DS2778の評価キット(EVキット)は、リチウムイオン(Li+)プロテクタおよびSHA-1認証機能を内蔵した2セルスタンドアロン残量ゲージICのDS2775~DS2778の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。これらの評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。付属のCD-ROMには、USB動作対応のすべてのWindows XP®以下のオペレーティングシステム(OS)で動作可能な評価ソフトウェアとともに、関連する全データシートが収録されています。
DS2775~DS2778のEVキットソフトウェアを使って、ユーザはDS2775~DS2778のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、制御レジスタ、全監視対象パラメータのリアルタイムの更新、およびSHA-1機能にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。
この評価ボード回路は、DS2775~DS2778に高精度なパラメータ測定を提供するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。
アプリケーション
- 民生および軍用無線
 - DSLRカメラ
 - 低コストノートブック
 - ポータブル医療機器
 - UMPC
 - ビデオカメラ