DS2731

新規設計には非推奨

キャッシュメモリバッテリバックアップ管理IC

現行ソリューションに比べてシステムコスト、部品点数、および実装面積を削減する完全キャッシュメモリバッテリバックアップIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • リチウムCCCVチャージャ
  • 調整可能なレギュレートされた充電:最大1.5A DC
  • 調整可能な充電電圧:3.8V~4.6V
  • 外部および内部過熱保護
  • セーフティタイマ2次終結
  • LEDインジケータ出力
  • 停電の検出時に通常電源とバックアップバッテリ間を切替え
  • 軽負荷時のスキップモードを備えた調整可能な高効率同期バックレギュレータ
  • 放電モード時の低消費電力
DS2731
キャッシュメモリバッテリバックアップ管理IC
DS2731:標準動作回路
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
DS2731EVKIT

DS2731の評価キット

機能と利点

  • 容易な電源および負荷接続
  • LEDによって充電状態を表示
  • 自動電源選択
  • 幅広いインダクタサイズに対応するスペース
  • 小型、低コストの実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済み

製品詳細

DS2731の評価キット(EVキット)は、バッテリバックアップパワーマネージメントICのDS2731の全機能を検証します。このEVキットは、電源および負荷に容易に接続するための実装および試験済みPCBを備えています。3つの電源(3.3V補助電源、12V電源、および単一リチウムイオン(Li+)バッテリ)が、DS2731のEVキットに接続して、高効率の同期バックレギュレータおよびバッテリチャージャに供給します。このICは、バックレギュレータに最も適した電源を自動選択します。低バッテリ電圧、充電安定化電圧および電流、充電セーフティタイマー、およびバック出力電圧の各スレッショルドは、抵抗によって設定されます。

アプリケーション

  • RAIDサーバメモリカード

DS2731EVKIT
DS2731の評価キット

最新のディスカッション

DS2731に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品