製品概要
機能と利点
- 容易な電源および負荷接続
- LEDによって充電状態を表示
- 自動電源選択
- 幅広いインダクタサイズに対応するスペース
- 小型、低コストの実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済み
製品概要
DS2731の評価キット(EVキット)は、バッテリバックアップパワーマネージメントICのDS2731の全機能を検証します。このEVキットは、電源および負荷に容易に接続するための実装および試験済みPCBを備えています。3つの電源(3.3V補助電源、12V電源、および単一リチウムイオン(Li+)バッテリ)が、DS2731のEVキットに接続して、高効率の同期バックレギュレータおよびバッテリチャージャに供給します。このICは、バックレギュレータに最も適した電源を自動選択します。低バッテリ電圧、充電安定化電圧および電流、充電セーフティタイマー、およびバック出力電圧の各スレッショルドは、抵抗によって設定されます。
アプリケーション
- RAIDサーバメモリカード
対象となる製品
関連資料
-
DS2731EVKIT: Evaluation Kit for the DS2731 Data Sheet (Rev. 1)2009/10/14PDF204K