DS26503

最終販売

T1/E1/J1 BITSエレメント

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • G.703 2048kHzの同期インタフェースに対応
  • G.703 6312kHzの日本の同期インタフェースに対応
  • 標準のT1/J1 (1.544MHz)とE1 (2.048MHz)にインタフェース
  • CMI符号化T1/J1とE1にインタフェース
  • 短距離および長距離のラインインタフェース
  • メッセージ認証付きT1とE1のSSMメッセージの送受信
  • バイパスモードを備えたT1/E1ジッタ減衰器
  • 完全に独立した送信と受信の機能
  • 75Ω/100Ω/110Ω/120Ω用のソフトウェアで選択可能な受信側と送信側の内部終端
  • ブリッジングアプリケーション用のモニタモード
  • 16.384MHz、12.8MHz、8.192MHz、4.096MHz、2.048MHz、または1.544MHzのマスタクロック入力が可能
  • 8ビットのパラレル制御ポート(多重化または非多重化、Intel社またはMotorola社)
  • シリアル(SPI)制御ポート
  • ハードウェア制御モード
  • ハードウェア出力端子によるLOS、AIS、およびLOFの表示
  • 保護スイッチング用のデバイス端子による高速トランスミッタ出力のディセーブル
  • IEEE® 1149.1 JTAGバウンダリスキャン
  • 電源電圧:3.3V (入出力耐性は5V)

DS26503は、BITS (ビル内統合タイミング供給)クロック回復素子です。このデバイスは、基本的なT1/E1トランシーバとしても機能します。レシーバ部分は、T1、E1、および6312kHzの同期タイミングインタフェースからクロックを回復することができます。T1とE1モードでは、SSM (同期ステータスメッセージ)も回復することができます。送信部分は、T1またはE1インタフェースに直接接続可能で、さらにT1とE1モードではSSMを供給することができます。DS26503は、サポートする任意の入力同期クロックレートとサポートする任意の出力レートとの間で変換を行うことができます。6312kHzのクロックを供給するために個別の出力が用意されています。このデバイスは、パラレル、シリアル、またはハードウェアのコントローラポートによって制御されます。

アプリケーション

  • 基本トランシーバ
  • BITSタイミング
  • 速度変換

DS26503
T1/E1/J1 BITSエレメント
DS26503:ブロックダイアグラム
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 2
DS26502 製造中止 T1/E1/J1/64KCC BITSエレメント
DS2155 製造中止 T1/E1/J1シングルチップトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1


評価用キット

DS26503DK

T1/E1/J1 BITSエレメントのデザインキット

機能と利点

  • 初回プロトタイプの製作が不要になり、新規設計を迅速化
  • BITSエレメントDS26503の主要機能を検証
  • BITSエレメントのDS26503、トランス、BNC、RJ48ネットワークコネクタおよび終端用受動素子を内蔵
  • 75Ω E1対応のBNC接続
  • 120Ω E1および100Ω T1対応のバンタムおよびRJ48コネクタ
  • Windowsベースのコンピュータと直接接続
  • ChipViewソフトウェアによってDS26503レジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • ソフトウェア制御の(レジスタにマッピングされた)設定スイッチによって、クロックおよび信号の経路設定が容易
  • 外部データのソース/シンク用に機器側のすべてのフレーマ端子に容易にアクセス可能
  • 複数のクロックおよび信号の経路設定の表示、およびロスオブシグナルおよび割込みステータスを示す複数のLED
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関連する信号を識別

製品詳細

DS26503DKは、T1/E1/J1 BITSエレメントDS26503の使いやすい評価ボードです。DS26503DKはスタンドアロンのデザインキットとして使用されるように設計されています。このボードは、BITSエレメントのDS26503、トランス、終端抵抗、FPGAベースの設定スイッチ、およびネットワークコネクタを内蔵しています。ダラスのChipViewソフトウェアによって、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載されたLEDは、複数のクロックおよび信号経路設定だけでなく、受信信号のロスオブシグナルおよび割込みステータスも表示します。

アプリケーション

  • 基本トランシーバ
  • BITSタイミング
  • 速度変換

DS26503DK
T1/E1/J1 BITSエレメントのデザインキット

最新のディスカッション

最近表示した製品