DAC8840
製造中止TrimDAC®:8ビットD/Aコンバータ、CMOS、オクタル、4象限乗算型
製品情報
- 8個のポテンション・メータの置き換え
- 4象限乗算は1MHzの帯域
- 信号反転無し
- 小さなゼロ出力誤差
- 独立した8チャンネル
- 3線シリアル入力
- アップデート・ローディング速度:500kHz
- ±3Vの出力振幅
- 中間値プリセット、ゼロV出力
DAC8840は、8個の汎用のデジタル制御電圧調整デバイスを内蔵しています。TrimDAC®機能を備えているため、新規設計で機械式トリマー機能との置き換えが可能です。最大で1MHzまでの帯域幅信号のACまたはDCゲイン制御用として最適です。また4象限乗算能力は、ビデオ収束回路でよく行われる信号反転および変調の動作に役立ちます。
8個の電圧出力CMOS D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しており、各DACに電圧リファレンス入力が個別に用意されています。また、各DACの出力状態を保持する専用のDACレジスタも個別にあります。これらのDACレジスタは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースからデータをロードする内部のシリアル / パラレル・シフト・レジスタによってアップデートされます。12個のデータ・ビットで構成されるデータワードがシリアル入力レジスタにクロック入力されます。データワードをデコードするとき、先頭の4ビットで、続く8ビットのデータをロードするDACレジスタのアドレスを決定します。シリアル・レジスタの反対側にシリアル・データ出力ピンがあるので、複数のDACを使用するアプリケーションでデコーディング・ロジックを追加して外付けすることなく、簡単にデイジーチェーン接続を行うことができます。
消費電力は、±5V電源動作時でわずか190mWです。5V単電源アプリケーションの場合には、DAC8841を参照してください。
24ピンのプラスチックDIPとサーディップ、および表面実装の24ピンSOICパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8842 | 製造中 | TrimDAC® - 8ビットD/Aコンバータ、オクタル、4象限乗算型、CMOS |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool最新のディスカッション
DAC8840に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める