DAC8800
製造中8ビットDAC、オクタル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.03
製品情報
- 未調整総合誤差:±1/2 LSB
- セトリング時間:2μs
- シリアル・データ入力
- VREFHとVREFLによって±フルスケール出力を設定
- ユニポーラとバイポーラ動作
- TTL入力互換
- 20ピンDIP、またはSOLパッケージ
- 低価格
DAC8800 TrimDAC™は、汎用のデジタル制御電圧調整デバイスとして設計されています。内蔵する4個のD/Aコンバータ(DAC)を1組として、出力電圧範囲をそれぞれ別個に設定することが可能です。さらに、外部電圧リファレンス入力のハイおよびロー端子を使用して、ユニポーラとバイポーラ両方の出力電圧範囲を容易に設定できます。デジタル・プログラミングによって設定される出力電圧は、オペアンプの調整、電圧制御によるアンプのゲイン設定、汎用の調整作業に最適です。
3線式のシリアル入力デジタル・インターフェースを介して、8個の内部DACレジスタにデータをロードし、これに基づいて出力電圧レベルを決定します。非同期のクリア(CLR)入力は、すべての内蔵DACをゼロ・コード出力の状態に設定します。これは、システムのパワーアップ時に非常に便利です。内部レギュレータは、幅広いVDD電源電圧範囲でTTL入力との互換性を維持します。VSSをGNDに接続すると、単電源動作が可能になります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DAC8800BR/883C | 20-Lead CerDIP | ||
| DAC8800FPZ | 20-Lead PDIP | ||
| DAC8800FSZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| DAC8800BR/883C | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| DAC8800BR/883C | ||
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| DAC8800BR/883C | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| DAC8800BR/883C | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| DAC8800BR/883C | ||
| DAC8800FPZ | 製造中 | |
| DAC8800FSZ-REEL | 製造中 | |
|
7 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
| DAC8800BR/883C | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| DAC8800FPZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| DAC8800FPZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| DAC8800FSZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool