DAC8512
製造中12ビットDAC、全機能内蔵型、+5V電源、シリアル入力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.87
製品情報
- 省スペースを実現するSO-8またはミニDIPパッケージ
- 内部リファレンスを備えた、完全電圧出力
- フルスケール4.096Vで1mV / ビット
- 単一+5V電圧動作
- 外部部品不要
- 3線シリアル・インターフェース、20MHzのデータ・ローディング速度
- 低消費:2.5mW
DAC8512は+5Vの単電源で動作するように設計された、全機能内蔵型のシリアル入力、12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。デバイスは、DAC、入力シフト・レジスタおよびラッチ、電圧リファレンス、レールtoレール出力アンプを内蔵しています。このモノリシックDACはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+5V単電源動作のシステムを実現します。
DAC8512のコーディングは、MSBが最初にロードされるストレート・バイナリです。出力オペアンプは正と負の電源レールまでの振幅が可能であり、1mV / ビットの分解能で0~+4.095Vの電圧範囲に設定します。このアンプは5mAの電流シンクおよびソース能力を備えています。内部電圧リファレンスはレーザ・トリミングされており、4.095Vの高精度のフルスケール出力電圧を供給します。
高速、3線式でDSPコンパチブルのシリアル・インターフェースはデータ入力(SDI)、クロック(CLK)、およびロード・ストローブ(LD)で構成されます。複数のDACを接続するためにチップ・セレクト・ピンも備えています。
CLR入力は、パワー・オン時またはユーザーの要求時に出力をゼロ・スケールに設定します。
DAC8512は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しています。8ピンのプラスチックDIPと表面実装SOパッケージがあります。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DAC8512EPZ | 8-Lead PDIP | ||
| DAC8512FPZ | 8-Lead PDIP | ||
| DAC8512FSZ | 8-Lead SOIC | ||
| DAC8512FSZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| DAC8512EPZ | 製造中 | |
| DAC8512FPZ | 製造中 | |
|
6 3, 2009 - 09_0105 DAC8512 and AD8522 Wafer fab Process change |
||
| DAC8512EPZ | 製造中 | |
| DAC8512FPZ | 製造中 | |
| DAC8512FSZ | 製造中 | |
| DAC8512FSZ-REEL | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| DAC8512FSZ | 製造中 | |
| DAC8512FSZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool