ADUC846
製造中止Precision Analog Microcontroller: 1-Cycle 8052 MCU + Dual 16-Bit ADC + 12-Bit DAC + 62 K-Byte Flash in 8 mm x 8 mm Chip-Scale-Package (CSP)
製品情報
The ADuC846 MicroConverter is a fully integrated 16-bit data acquisition system-on-a-chip and is a higher speed-core (single cycle) upgrade to the existing ADuC816 and ADuC836. Like all of ADI's MicroConverter products, it features precision A/D and D/A conversion and a Flash microcontroller on a single chip.
For detailed documentation on the ADuC846, please click the "Datasheets" button to the left.
The ADuC846 is available in 52-pin PQFP or 56-pin CSP packages and operates on a 3 V or 5 V power supply.
ドキュメント
アプリケーション・ノート 10
技術記事 1
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く最新のディスカッション
ADUC846に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める