ADTR1104
ADTR1104
新規設計に推奨8GHz~12GHz、9W、フロントエンドIC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 8.0GHz~12GHzで動作
- 送信状態におけるPOUT:39.5dBm(代表値)(8.5GHz~10.5GHz時)
- 送信状態における小信号ゲイン:35dB(代表値)(8.5GHz~10.5GHz時)
- 受信状態における小信号ゲイン:23dB(代表値)(8.0GHz~10.5GHz時)
- 電力検出用の結合されたパワー・アンプ出力
- 送信経路にRFパワー・ディテクタを内蔵
- 受信経路にリミッタを内蔵
ADTR1104は、パワー・アンプ、低ノイズ・アンプ(LNA)、反射型単極双投(SPDT)スイッチを内蔵した8.0GHz~12GHzの小型フロントエンドICです。これらの内蔵機能により、フェーズド・アレイ・アンテナやレーダーのアプリケーションに最適なデバイスとなっています。このフロントエンドICは、8.5GHz~10.5GHzの送信状態で39.5dBm(代表値)の出力電力(POUT)と35dB(代表値)の小信号ゲインを提供し、8.0GHz~10.5GHzの受信状態で23dB(代表値)の小信号ゲインを提供します。このデバイスは、電力検出用にディレクショナル・カプラとアナログ電圧出力を備えています。更に、ADTR1104にはLNAへの電力を制限するリミッタも内蔵されており、RF入出力(I/O)は内部で50Ωに整合されています。
ADTR1104の詳細については、TR.Modules@analog.comにお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADTR1104ACCZ | LGA | ||
| ADTR1104ACCZ-CSL | 24-Lead LGA (5mm x 5mm x 1.13mm w/ EP) | ||
| ADTR1104ACCZ-R7 | LGA | ||
| ADTR1104ACCZ-R7-CSL | 24-Lead LGA (5mm x 5mm x 1.13mm w/ EP) | ||
| ADTR1104XCCZ-CSL | 24-Lead LGA (5mm x 5mm x 1.13mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
ADTR1104に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める