ADRF5702

新規設計に推奨

Silicon Digital Attenuator, 0.125dB LSB, 8-Bit, 50MHz to 20GHz

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Frequency range: 50MHz to 20GHz
  • Attenuation range: 31.875dB with 0.125dB step size
  • Low insertion loss
    • 1.4dB typical up to 6GHz (5V supply)
    • 1.8dB typical up to 12GHz (5V supply)
    • 2.6dB typical up to 20GHz (5V supply)
  • Attenuation accuracy: −(0.1 + 2.0% of attenuation state) typical up to 20GHz
  • Step error: −0.30dB typical up to 20GHz (5V supply)
  • High linearity
    • Input P0.1dB
      • Attenuation state < 8dB: 32dBm typical (5V supply)
      • Attenuation state ≥ 8dB: 29dBm typical (5V supply)
    • Input IP3
      • Attenuation state < 16dB): 55dBm typical (5V supply)
      • Attenuation state ≥ 16dB): 50dBm typical (5V supply)
  • High RF power handling
    • 27dBm average (ATTIN)
    • 32dBm peak (5V supply, attenuation state < 8dB)
    • 29dBm peak (5V supply, attenuation state ≥ 8dB)
    • 27dBm hot switching
  • RF amplitude settling time (50% triggered control to 0.05dB of final RF output): 140ns
  • Consistent return loss at all attenuation states
  • Single-supply operation: 5V or 3.3V
  • No low frequency spurs, and no internal voltage generation
  • Serial and parallel mode control, CMOS/LVTTL compatible
  • 24-terminal, 4.0mm × 4.0mm, land grid array (LGA) package
ADRF5702
Silicon Digital Attenuator, 0.125dB LSB, 8-Bit, 50MHz to 20GHz
ADRF5702 Functional Block Diagram ADRF5702 Pin Configuration ADRF5702 Chip Illustration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5702

ADRF5702(0.125dB LSB、8ビット、50MHz~20GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5702 用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への接続が容易
  • キャリブレーション用の追加のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5702は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、31.875dBの減衰範囲を備えた8ビット・デジタル・アッテネータです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5702の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5702-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真は、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

EVAL-ADRF5702
ADRF5702(0.125dB LSB、8ビット、50MHz~20GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ)の性能評価
EVAL-ADRF5702 Board Photo Angle View EVAL-ADRF5702 Board Photo Top View EVAL-ADRF5702 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADRF5702に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品